Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
10-AMF350C-F04
Référence pièce
|
---|
10-AMF350C-F04 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.19 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 350C | Aucun | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Filtre anti-odeurs série CLEAN série 10-AMF, le numéro d'article est le suivant: 10-AMF350C-F04.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AMF350C-F04.
Configurer
Propriétés de base
Type
Type de connexion
Sens du débit
Compatible Models
Type
Qualité de l'air comprimé
Niveau de filtration
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Robinet de purge
Protection de cuve
Specifications
Size of Body
Accessory
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AMF-EL250 |
10-AMF150C-02B |
10-AMF250C-03B |
10-AMF350C-03B |
10-AMF650-10B |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Qualité de l'air comprimé | Niveau de filtration | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Robinet de purge | Protection de cuve | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Sens du débit | Specifications | Size of Body | Accessory | Compatible Models |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112.29 € | 1 | Devis | [Composants associés (élément de rechange)] Related components (element assembly) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Sauf option F | - | Joint (1 pièce), Joint torique (1 pièce) | 10-AMF250C | ||
78.05 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 200 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 150C | Avec support | - | ||
100.97 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 250C | Avec support | - | ||
110.89 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | 1000 | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 350C | Avec support | - | ||
432.18 € | 1 | 26 jours | [Standard] Standard | General Dry Air | 0.01μm | - | [Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet | 1 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | NA | NA | 0.05~ 1.0 | [Sens à gauche] De la droite vers la gauche | Aucun | 650 | Avec support | - |