Micro microfiltre, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AFD-A

Micro microfiltre, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AFD-A
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/sans fluor de la série 20]
· Il peut être utilisé dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités.
· Dimensions extérieures sont les mêmes que celles des produits norme .

[Série 21, sans cuivre / sans fluor / sans silicone + faible génération de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements soumis à des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone.
· La structure est la même que la série CLEAN (la forme de la graisse et de l'emballage diffère de la série Clean.)

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
10-AFD20-F02-J-A
10-AFD30-02-J-A
10-AFD30-F02-J-A
10-AFD30-F02B-J-A
10-AFD30-F03-J-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Protection de cuve Size of Body Accessory Drain Outlet

60.56 €

1 26 jours 120[G] G1/4NA20AucunGuide de vidange 1/8

73.11 €

1 26 jours -[Tuyauterie à simple pression] Tuyau à simple effet1/4Available30AucunGuide de vidange 1/4

73.11 €

1 26 jours -[G] G1/4Available30AucunGuide de vidange 1/4

76.85 €

1 26 jours -[G] G1/4Available30SupportGuide de vidange 1/4

73.11 €

1 26 jours -[G] G3/8Available30AucunGuide de vidange 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 0.01μm
Environnement de fonctionnement Clean Room Specifications (Prevent dust) Robinet de purge NA Matériau de la cuve Métal
Sens du débit De la droite vers la gauche Specifications série CLEAN Pressure Unit Unités de plaque signalétique et de plaque d'avertissement de cuve :

Assistance technique