Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
21-AFM30-F03-J-A
Référence pièce
|
---|
21-AFM30-F03-J-A |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86.69 € | 1 | 26 jours | 450 | [G] G | 3/8 | Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating) | [Métal] Métal | Available | 25 | Cuivre/fluor/sans silicone + faible génération de poussière | 30 | Aucun | Guide de vidange 1/4 |
Loading...
Type | Standard | Qualité de l'air comprimé | General Dry Air | Niveau de filtration | 0.3μm |
---|---|---|---|---|---|
Robinet de purge | NA | Sens du débit | De la droite vers la gauche | Pressure Unit | Unités de plaque signalétique et de plaque d'avertissement de cuve : |
Vous vous trouvez sur la page de Séparateur micronique, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AFM-A, le numéro d'article est le suivant: 21-AFM30-F03-J-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 21-AFM30-F03-J-A.
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Matériau de la cuve
Type
Débit d'air servant au traitement(l/min)
Filetage nominal de tuyauterie
Environnement de fonctionnement
Protection de cuve
Capacité de stockage de condensats(cm3)
Specifications
Size of Body
Accessory
Drain Outlet
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
10-AFM20-F02-2J-A |
10-AFM20-F02-J-A |
10-AFM30-F02B-J-A |
10-AFM30-F03B-J-A |
10-AFM30-N02-J-A |
10-AFM40-F04-J-A |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Débit d'air servant au traitement (l/min) | Type de connexion | Filetage nominal de tuyauterie | Environnement de fonctionnement | Matériau de la cuve | Protection de cuve | Capacité de stockage de condensats (cm3) | Specifications | Size of Body | Accessory | Drain Outlet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.08 € | 1 | 26 jours | 200 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Métal] SPCD | NA | 8 | série CLEAN | 20 | Aucun | Guide de vidange 1/8 | ||
58.29 € | 1 | 26 jours | 200 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Métal] Métal | NA | 8 | série CLEAN | 20 | Aucun | Guide de vidange 1/8 | ||
74.56 € | 1 | 26 jours | 450 | [G] G | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Métal] Métal | Available | 25 | série CLEAN | 30 | Support | Guide de vidange 1/4 | ||
74.56 € | 1 | 26 jours | 450 | [G] G | 3/8 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Métal] Métal | Available | 25 | série CLEAN | 30 | Support | Guide de vidange 1/4 | ||
70.82 € | 1 | 26 jours | 450 | [NPT] NPT | 1/4 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Métal] Métal | Available | 25 | série CLEAN | 30 | Aucun | Guide de vidange 1/4 | ||
83.35 € | 1 | 26 jours | 1100 | [G] G | 1/2 | Clean Room Specifications (Prevent dust) | [Métal] Métal | Available | 45 | série CLEAN | 40 | Aucun | Guide de vidange 1/4 |