Séparateur micronique, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AFM-A (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Séparateur micronique, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AFM-A
[série CLEAN de la série 10]
· Ce produit peut être utilisé dans un environnement propre.
· Empêche la génération de poussière dans la salle blanche.

[Spécifications sans cuivre/sans fluor de la série 20]
· Il peut être utilisé dans des environnements où les matériaux à base de cuivre et de fluor doivent être évités.
· Dimensions extérieures sont les mêmes que celles des produits norme .

[Série 21, sans cuivre / sans fluor / sans silicone + faible génération de poussière]
· Ce produit peut être utilisé dans des environnements soumis à des restrictions sur les matériaux à base de cuivre, de fluor et de silicone.
· La structure est la même que la série CLEAN (la forme de la graisse et de l'emballage diffère de la série Clean.)

(i)Remarque

  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

10-AFM40-F04-J-A

Référence pièce
10-AFM40-F04-J-A
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Matériau de la cuve Protection de cuve Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Specifications Size of Body Accessory Drain Outlet

83.35 €

1 26 jours 1100[G] G1/2Clean Room Specifications (Prevent dust)[Métal] MétalAvailable45série CLEAN40AucunGuide de vidange 1/4

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Qualité de l'air comprimé General Dry Air Niveau de filtration 0.3μm
Robinet de purge NA Sens du débit De la droite vers la gauche Pressure Unit Unités de plaque signalétique et de plaque d'avertissement de cuve :

Vous vous trouvez sur la page de Séparateur micronique, propre et peu poussiéreux série 10-/20-/21-AFM-A, le numéro d'article est le suivant: 10-AFM40-F04-J-A.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 10-AFM40-F04-J-A.

Variantes de ce produit

Référence pièce
10-AFM20-F02-2J-A
10-AFM20-F02-J-A
10-AFM30-F02B-J-A
10-AFM30-F03B-J-A
10-AFM30-N02-J-A
21-AFM30-F03-J-A
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Débit d'air servant au traitement
(l/min)
Type de connexion Filetage nominal de tuyauterie Environnement de fonctionnement Matériau de la cuve Protection de cuve Capacité de stockage de condensats
(cm3)
Specifications Size of Body Accessory Drain Outlet

64.08 €

1 26 jours 200[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Métal] SPCDNA8série CLEAN20AucunGuide de vidange 1/8

58.29 €

1 26 jours 200[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Métal] MétalNA8série CLEAN20AucunGuide de vidange 1/8

74.56 €

1 26 jours 450[G] G1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Métal] MétalAvailable25série CLEAN30SupportGuide de vidange 1/4

74.56 €

1 26 jours 450[G] G3/8Clean Room Specifications (Prevent dust)[Métal] MétalAvailable25série CLEAN30SupportGuide de vidange 1/4

70.82 €

1 26 jours 450[NPT] NPT1/4Clean Room Specifications (Prevent dust)[Métal] MétalAvailable25série CLEAN30AucunGuide de vidange 1/4

86.69 €

1 26 jours 450[G] G3/8Non-Purple Specification (Prevent form Copper Ion Generating)[Métal] MétalAvailable25Cuivre/fluor/sans silicone + faible génération de poussière30AucunGuide de vidange 1/4

Assistance technique