Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000
[Caractéristiques]
· Une méthode de connexion par connecteur est utilisée pour le câblage à l'intérieur du bloc distributeur, ce qui permet de répondre de manière flexible aux connexions supplémentaires et aux modifications des spécifications
· Distributeur de type base à cassette (Compatible avec SV1000/2000)
· Distributeur de base à tirette (Compatible avec SV1000/2000/3000/4000)
· Nous avons préparé un module de sortie relais qui peut contrôler des équipements jusqu'à 110 V AC et 3 A.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SV3100-5W7UD-02

Référence pièce
SV3100-5W7UD-02
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fabrication conforme aux spécifications de la commande Connecteur Spécifications de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

114.31 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDC[Rc (R)] Rc1/4Tuyauterie de fondationTiroir type piloté--Joint souple0.15 à 0.7InterneVerrou-Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunConnecteur étanche M12, longueur de câble 5 000 mmSV3000AucunAucunAucun

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000, le numéro d'article est le suivant: SV3100-5W7UD-02.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SV3100-5W7UD-02.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SV1100-5FU-C-C3
SV1100-5FU-C-C4
SV1100-5FU-C-C6
SV3100-5W7UD-03F
SV3100-6W1U
SV3100R-5FU
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fabrication conforme aux spécifications de la commande Connecteur Spécifications de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

79.98 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté-Ø3.2)Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV1000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

79.98 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté-Ø4Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV1000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

79.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.24Ø6Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV1000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

114.31 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCG3/8Tuyauterie de fondationTiroir type piloté--Joint souple0.15 à 0.7InterneVerrou-Type à verrouillage tourner-pousser par tournevisAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunConnecteur étanche M12, longueur de câble 5 000 mmSV3000AucunAucunAucun

89.50 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)12VDC--Tuyauterie de fondationTiroir type piloté--Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunConnecteur étanche M12, longueur de câble 300 mmSV3000AucunAucunAucun

75.52 €

1 4 jours -----[Simple] SimplePression à 2 positions-24VDC--------ExterneNon bloquant-Poussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension---Sans--

Assistance technique