Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SV1300-5FUD-C-C6
Référence pièce
|
---|
SV1300-5FUD-C-C6 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Connecteur | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116.77 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.24 | Ø6 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Verrou | - | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000, le numéro d'article est le suivant: SV1300-5FUD-C-C6.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SV1300-5FUD-C-C6.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Filetage nominal de tuyauterie
Entrée électrique du fil de sortie
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Nombre de solénoïdes
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Connecteur
Spécifications de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SV1100-5FU-C-C3 |
SV1100-5FU-C-C4 |
SV1100-5FU-C-C6 |
SV1300-5FUD-T-C6 |
SV1300-5W1R-01 |
SV1300-5W1R-01F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Connecteur | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.98 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | Ø3.2) | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double | ||
79.98 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | Ø4 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double | ||
79.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.24 | Ø6 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double | ||
122.45 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.24 | Ø6 | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Verrou | - | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec socle pour socle à 10 tirettes | Câblage double | ||
126.92 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | [Rc (R)] Rc | 1/8 | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | - | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur étanche M12, longueur de câble 300 mm | SV1000 | Aucun | Aucun | Aucun | ||
126.90 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | Double | 3 positions, centre fermé | Reprise automatique (retour de ressort) | 24VDC | G | 1/8 | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | - | Joint souple | 0.2 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur étanche M12, longueur de câble 300 mm | SV1000 | Aucun | Aucun | Aucun |