Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000
[Caractéristiques]
· Une méthode de connexion par connecteur est utilisée pour le câblage à l'intérieur du bloc distributeur, ce qui permet de répondre de manière flexible aux connexions supplémentaires et aux modifications des spécifications
· Distributeur de type base à cassette (Compatible avec SV1000/2000)
· Distributeur de base à tirette (Compatible avec SV1000/2000/3000/4000)
· Nous avons préparé un module de sortie relais qui peut contrôler des équipements jusqu'à 110 V AC et 3 A.

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SV2400R-5W7U-02F

Référence pièce
SV2400R-5W7U-02F
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fabrication conforme aux spécifications de la commande Connecteur Spécifications de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

148.56 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courantDoubleCentre d'échappement à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCG1/4Tuyauterie de fondationTiroir type piloté--Joint souple0,25 à 0,7ExterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunConnecteur étanche M12, longueur de câble 5 000 mmSV2000AucunAucunAucun

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000, le numéro d'article est le suivant: SV2400R-5W7U-02F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SV2400R-5W7U-02F.

Variantes de ce produit

Référence pièce
SV1100-5FU-C-C3
SV1100-5FU-C-C4
SV1100-5FU-C-C6
SV2500-5FR
SV2500-5FU
SV2500-5FU-C-C8
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fabrication conforme aux spécifications de la commande Connecteur Spécifications de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

79.98 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté-Ø3.2)Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV1000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

79.98 €

1 8 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté-Ø4Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV1000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

79.94 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] SimplePression à 2 positionsReprise automatique (retour à différentiel de pression)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.24Ø6Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV1000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

100.90 €

1 26 jours ÉlectrovannesUnité de montage du collecteurVanne à 5 portsBase de collecteurSans lubrification / Faible courantDoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDC--Tuyauterie de fondationTiroir type piloté--Joint souple0.2 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec suppresseur de surtensionAucunAucunSV2000AucunAucunAucun

100.90 €

1 4 jours -----DoubleCentre de pression à 3 positions-24VDC--------InterneNon bloquant-Poussoir à impulsion sans verrouillageAvec témoin / suppresseur de surtension---Sans--

126.29 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne à 5 portsDirectSans lubrification / Faible courantDoubleCentre de pression à 3 positionsReprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.46Ø8Joint souple0.2 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV2000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

Assistance technique