Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SV1100-5W1U |
SV2100-5W1U |
SV3100-5W1U |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Connecteur | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78.61 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Base de collecteur | - | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | 24VDC | - | - | Tuyauterie de fondation | - | - | - | - | - | Interne | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur M12 étanche 300 mm | - | - | - | - | ||
83.10 € | 1 | 4 jours | - | - | - | Base de collecteur | - | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | 24VDC | - | - | Tuyauterie de fondation | - | - | - | - | - | Interne | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur M12 étanche 300 mm | - | - | - | - | ||
89.44 € | 1 | 15 jours | - | - | - | Base de collecteur | - | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | 24VDC | - | - | Tuyauterie de fondation | - | - | - | - | - | Interne | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur M12 étanche 300 mm | - | - | - | - |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Application
Nombre de ports
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
État à la mise hors tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Type d'entraînement
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Entrée électrique du fil de sortie
Spécifications de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Type
Sens du montage
Type à commutation
Tension
Tuyauterie
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles