Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
SV3100-5W7UD-03F
Référence pièce
|
---|
SV3100-5W7UD-03F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Connecteur | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
114.31 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | G | 3/8 | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Verrou | - | Type à verrouillage tourner-pousser par tournevis | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur étanche M12, longueur de câble 5 000 mm | SV3000 | Aucun | Aucun | Aucun |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000, le numéro d'article est le suivant: SV3100-5W7UD-03F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SV3100-5W7UD-03F.
Configurer
Propriétés de base
Caractéristiques
Nombre de solénoïdes
Valeur CV
Diamètre du tube de raccordement
Entrée électrique du fil de sortie
Type
Type
Application
Nombre de ports
Sens du montage
Type à commutation
État à la mise hors tension
Tension
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tuyauterie
Type d'entraînement
Type de joint
Pression nominale(MPa)
Alimentation en air piloté
Interrupteur manuel
Manuel
Témoin / Suppresseur de surtension
Fabrication conforme aux spécifications de la commande
Connecteur
Spécifications de vanne
Clapet anti-retour de contre-pression
Type of Manifold Block
Manifold wiring specifications
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
SV1100-5FU-C-C3 |
SV1100-5FU-C-C4 |
SV1100-5FU-C-C6 |
SV3100-6W1U |
SV3100R-5FU |
SV3100R-5FU-T-C10 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Application | Nombre de ports | Sens du montage | Caractéristiques | Nombre de solénoïdes | Type à commutation | État à la mise hors tension | Tension | Type à port de tuyau | Filetage nominal de tuyauterie | Tuyauterie | Type d'entraînement | Valeur CV | Diamètre du tube de raccordement | Type de joint | Pression nominale (MPa) | Alimentation en air piloté | Interrupteur manuel | Entrée électrique du fil de sortie | Manuel | Témoin / Suppresseur de surtension | Fabrication conforme aux spécifications de la commande | Connecteur | Spécifications de vanne | Clapet anti-retour de contre-pression | Type of Manifold Block | Manifold wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.98 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | Ø3.2) | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double | ||
79.98 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | Ø4 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double | ||
79.94 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.24 | Ø6 | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV1000 | Aucun | Avec bloc distributeur à 16 cassettes | Câblage double | ||
89.50 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Unité de montage du collecteur | Vanne à 5 ports | Base de collecteur | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 12VDC | - | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | - | - | Joint souple | 0.15 à 0.7 | Interne | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Connecteur étanche M12, longueur de câble 300 mm | SV3000 | Aucun | Aucun | Aucun | ||
75.52 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | - | 24VDC | - | - | - | - | - | - | - | - | Externe | Non bloquant | - | Poussoir à impulsion sans verrouillage | Avec témoin / suppresseur de surtension | - | - | - | Sans | - | - | ||
111.10 € | 1 | 26 jours | Électrovannes | Utilisation unique | Vanne à 5 ports | Direct | Sans lubrification / Faible courant | [Simple] Simple | Pression à 2 positions | Reprise automatique (retour à différentiel de pression) | 24VDC | Tuyauterie à simple pression | - | Tuyauterie de fondation | Tiroir type piloté | 0.91 | Ø10 | Joint souple | 0,25 à 0,7 | Externe | Non bloquant | - | Non verrouillable, type à poussoir | Avec témoin et suppresseur de surtension | Aucun | Aucun | SV3000 | Aucun | Avec socle pour socle à 10 tirettes | Câblage double |