Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000 (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Électrovanne 5 ports séries SV1000/2000/3000/4000
[Caractéristiques]
· Une méthode de connexion par connecteur est utilisée pour le câblage à l'intérieur du bloc distributeur, ce qui permet de répondre de manière flexible aux connexions supplémentaires et aux modifications des spécifications
· Distributeur de type base à cassette (Compatible avec SV1000/2000)
· Distributeur de base à tirette (Compatible avec SV1000/2000/3000/4000)
· Nous avons préparé un module de sortie relais qui peut contrôler des équipements jusqu'à 110 V AC et 3 A.

(i)Remarque

  • ■ Sélection et informations techniques des vérins pneumatiques SMC
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails des matériaux.
  • Les images peuvent n’être fournies qu’à titre d’illustration. Pour obtenir plus de détails, veuillez consulter le catalogue de chaque fabricant
  • Les données CAO ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
SV2A00-5FU-C-C6
SV2B00-5FU-C-C6
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type Application Nombre de ports Sens du montage Caractéristiques Nombre de solénoïdes Type à commutation État à la mise hors tension Tension Type à port de tuyau Filetage nominal de tuyauterie Tuyauterie Type d'entraînement Valeur CV Diamètre du tube de raccordement Type de joint Pression nominale
(MPa)
Alimentation en air piloté Interrupteur manuel Entrée électrique du fil de sortie Manuel Témoin / Suppresseur de surtension Fabrication conforme aux spécifications de la commande Connecteur Spécifications de vanne Clapet anti-retour de contre-pression Type of Manifold Block Manifold wiring specifications

126.29 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne double à 3 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.C. + N.C.)Reprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.24Ø6Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV2000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

126.29 €

1 26 jours ÉlectrovannesUtilisation uniqueVanne double à 3 portsDirectSans lubrification / Faible courant[Simple] Simple[Autres] 4 positions (N.O. + N.O.)Reprise automatique (retour de ressort)24VDCTuyauterie à simple pression-Tuyauterie de fondationTiroir type piloté0.24Ø6Joint souple0.15 à 0.7InterneNon bloquant-Non verrouillable, type à poussoirAvec témoin et suppresseur de surtensionAucunAucunSV2000AucunAvec bloc distributeur à 16 cassettesCâblage double

Loading...

  1. 1

Assistance technique