Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Forme du corps principal | Sens de commande | Type de raccord | Matériau du corps principal | Environnement de fonctionnement, applications | Matériau du filetage | Type à bouton | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | Spécifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | R | 6 | 1/4 standard | - | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | R | 8 | 1/4 standard | - | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
24.48 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | G | 6 | 1/4 standard | - | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
23.97 € | 1 | Devis | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | R | 6 | 1/4 standard | - | ||
23.97 € | 1 | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | R | 8 | 1/4 standard | - | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
24.48 € | 1 | 4 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
24.48 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
24.48 € | 1 | 26 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1/4 | G | 8 | 1/4 standard | - | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
23.97 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
28.89 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction d'alimentation/évacuation d'air rapide | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
40.13 € | 1 | Devis | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression | ||
40.13 € | 1 | 26 jours | Régulateur de vitesse | [Coude] Coude | Régulation en entrée | Filetage mâle + accouplements à simple pression | [Résine] PBT | Standard | [Laiton] Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv.) | Résine | 0.3~ 0.7 | - | - | - | - | Avec fonction de décompression |
Loading...
Configurer
Propriétés de base
Type
Forme du corps principal
Sens de commande
Type de raccord
Matériau du corps principal
Environnement de fonctionnement, applications
Matériau du filetage
Type à bouton
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Spécifications
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles