Vérin électrique série LZB (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Vérin électrique série LZB
Utilisable comme un vérin pneumatique.

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LDZBL3H-40A3

Référence pièce
LDZBL3H-40A3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Environnement de fonctionnement Maximum Velocity
(mm/sec)
Type de moteur Support de montage Détecteur Taraudage de tige Aimant intégré Taille du vérin Type de moteur Filetage d’extrémité de tige Longueur du fil de sortie Nombre de commutateurs auto Commutateur auto Type de connecteur

324.31 €

1 26 jours Corps principalTiges402,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCNon fourniNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType de pied axial-----Filetage femelle--Sans commutateur auto (aimant intégré)Sans

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Vérin électrique série LZB, le numéro d'article est le suivant: LDZBL3H-40A3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDZBL3H-40A3.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LDZBB3H-10A3L
LDZBB3H-150A3
LDZBB3H-200A3
LDZBL3H-50A3
LDZBL3H-50A3-M9P
LDZBL3H-50A3L
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Input Power Supply I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Environnement de fonctionnement Maximum Velocity
(mm/sec)
Type de moteur Support de montage Détecteur Taraudage de tige Aimant intégré Taille du vérin Type de moteur Filetage d’extrémité de tige Longueur du fil de sortie Nombre de commutateurs auto Commutateur auto Type de connecteur

313.61 €

1 26 jours Corps principalTiges102,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCNon fourniNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType basique-----Fileté--Sans commutateur auto (aimant intégré)Sans

309.02 €

1 26 jours Corps principalTiges1502,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCNon fourniNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType basique-----Filetage femelle--Sans commutateur auto (aimant intégré)Sans

322.52 €

1 26 jours Corps principalTiges2002,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCNon fourniNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType basique-----Filetage femelle--Sans commutateur auto (aimant intégré)Sans

324.31 €

1 26 jours Corps principalTiges502,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCNon fourniNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType de pied axial-----Filetage femelle--Sans commutateur auto (aimant intégré)Sans

391.29 €

1 26 jours Corps principalTiges502,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCPNPNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType de pied axial-----Filetage femelle0.52M9PSans

327.95 €

1 26 jours Corps principalTiges502,1 à 5,02.4[Vis de glissière] Vis coulissante + courroieNon fourni1224VDCNon fourniNon fourni0 à 10024Non fourniStandard200Moteur DCType de pied axial-----Fileté--Sans commutateur auto (aimant intégré)Sans

Assistance technique