Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDZBU5L-150A5
Référence pièce
|
---|
LDZBU5L-150A5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de moteur | Support de montage | Détecteur | Taraudage de tige | Aimant intégré | Taille du vérin | Type de moteur | Filetage d’extrémité de tige | Longueur du fil de sortie | Nombre de commutateurs auto | Commutateur auto | Type de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
538.94 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 150 | 10,1 à 20,0 | 20 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 2 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 196 | Non fourni | Standard | 33 | Moteur DC | Extrémité de tige à tourillon | - | - | - | - | - | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Vérin électrique série LZB, le numéro d'article est le suivant: LDZBU5L-150A5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDZBU5L-150A5.
Configurer
Propriétés de base
Drive Method
Détecteur
Taraudage de tige
Aimant intégré
Taille du vérin
Type de moteur
Longueur du fil de sortie
Nombre de commutateurs auto
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de moteur
Support de montage
Filetage d’extrémité de tige
Commutateur auto
Type de connecteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LDZBB3H-10A3L |
LDZBB3H-150A3 |
LDZBB3H-200A3 |
LDZBU5L-150A5L |
LDZBU5L-25A5L |
LDZBU5L-50A5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Type de moteur | Support de montage | Détecteur | Taraudage de tige | Aimant intégré | Taille du vérin | Type de moteur | Filetage d’extrémité de tige | Longueur du fil de sortie | Nombre de commutateurs auto | Commutateur auto | Type de connecteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
313.61 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 10 | 2,1 à 5,0 | 2.4 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 12 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 24 | Non fourni | Standard | 200 | Moteur DC | Type basique | - | - | - | - | - | Fileté | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | ||
309.02 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 150 | 2,1 à 5,0 | 2.4 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 12 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 24 | Non fourni | Standard | 200 | Moteur DC | Type basique | - | - | - | - | - | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | ||
322.52 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 200 | 2,1 à 5,0 | 2.4 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 12 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 24 | Non fourni | Standard | 200 | Moteur DC | Type basique | - | - | - | - | - | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | ||
544.42 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 150 | 10,1 à 20,0 | 20 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 2 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 196 | Non fourni | Standard | 33 | Moteur DC | Extrémité de tige à tourillon | - | - | - | - | - | Fileté | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | ||
519.29 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 25 | 10,1 à 20,0 | 20 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 2 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 196 | Non fourni | Standard | 33 | Moteur DC | Extrémité de tige à tourillon | - | - | - | - | - | Fileté | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | ||
517.47 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 50 | 10,1 à 20,0 | 20 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | Non fourni | 2 | 24VDC | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 196 | Non fourni | Standard | 33 | Moteur DC | Extrémité de tige à tourillon | - | - | - | - | - | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans |