Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LDZCL5M-200A5LF
Référence pièce
|
---|
LDZCL5M-200A5LF |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Support de montage | Filetage d’extrémité de tige | Longueur du fil de sortie | Nombre de commutateurs auto | Commutateur auto | Type de connecteur | Spécifications du couvercle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
598.39 € | 1 | 26 jours | 200 | 10,1 à 20,0 | 11.9 | 6 | Non fourni | 101 à 200 | 117 | 100 | Type de pied axial | Fileté | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | Couvercle complet |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non fourni | Input Power Supply | 24VDC | Brake | Non fourni |
Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard | Type de moteur | Moteur DC |
Vous vous trouvez sur la page de Vérin électrique série LZC, le numéro d'article est le suivant: LDZCL5M-200A5LF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LDZCL5M-200A5LF.
Configurer
Propriétés de base
Longueur du fil de sortie
Nombre de commutateurs auto
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Support de montage
Filetage d’extrémité de tige
Commutateur auto
Type de connecteur
Spécifications du couvercle
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LDZCB3H-150A3F |
LDZCB3H-200A3F |
LDZCB3H-200A3LF |
LDZCL5M-25A5F |
LDZCL5M-25A5LF-M9P |
LDZCL5M-50A5F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Support de montage | Filetage d’extrémité de tige | Longueur du fil de sortie | Nombre de commutateurs auto | Commutateur auto | Type de connecteur | Spécifications du couvercle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
406.98 € | 1 | 26 jours | 150 | 2,1 à 5,0 | 2.4 | 12 | Non fourni | 0 à 100 | 24 | 200 | Type basique | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | Couvercle complet | ||
406.98 € | 1 | 26 jours | 200 | 2,1 à 5,0 | 2.4 | 12 | Non fourni | 0 à 100 | 24 | 200 | Type basique | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | Couvercle complet | ||
410.65 € | 1 | 26 jours | 200 | 2,1 à 5,0 | 2.4 | 12 | Non fourni | 0 à 100 | 24 | 200 | Type basique | Fileté | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | Couvercle complet | ||
556.97 € | 1 | 26 jours | 25 | 10,1 à 20,0 | 11.9 | 6 | Non fourni | 101 à 200 | 117 | 100 | Type de pied axial | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | Couvercle complet | ||
627.65 € | 1 | 26 jours | 25 | 10,1 à 20,0 | 11.9 | 6 | PNP | 101 à 200 | 117 | 100 | Type de pied axial | Fileté | 0.5 | 2 | M9P | Sans | Couvercle complet | ||
562.40 € | 1 | 26 jours | 50 | 10,1 à 20,0 | 11.9 | 6 | Non fourni | 101 à 200 | 117 | 100 | Type de pied axial | Filetage femelle | - | - | Sans commutateur auto (aimant intégré) | Sans | Couvercle complet |