Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEFB40NTS-400
Référence pièce
|
---|
LEFB40NTS-400 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | Type de pièces périphériques | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,839.69 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 400 | 20,1 à 50,0 | 25 | Courroies | Fourni | Équivalent 54 | 74 | Non fourni | 201 à 300 | 245 | Non fourni | 170 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 40 | Type de montage T | Retour arrière | Sans | Bas du boîtier B | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à guidage linéaire de type entraînement par courroie, sans moteur - spécifications, série LEFB, le numéro d'article est le suivant: LEFB40NTS-400.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFB40NTS-400.
Configurer
Propriétés de base
Type de pièces périphériques
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Support de montage de commutateur auto
Trou de goupille de positionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEFB-MF32-NT |
LEFB-MF32-NU |
LEFB-MF32-NV |
LEFB40NTS-500 |
LEFB40NTS-600 |
LEFB40NTS-700 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | Type de pièces périphériques |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
170.53 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | Type de montage T | - | - | - | Bride moteur | ||
170.53 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | Type de montage U | - | - | - | Bride moteur | ||
170.53 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Pour LEF□32 | Type de montage V | - | - | - | Bride moteur | ||
1,896.71 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 500 | 20,1 à 50,0 | 25 | Courroies | Fourni | Équivalent 54 | 74 | Non fourni | 201 à 300 | 245 | Non fourni | 170 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 40 | Type de montage T | Retour arrière | Sans | Bas du boîtier B | - | ||
1,953.69 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 600 | 20,1 à 50,0 | 25 | Courroies | Fourni | Équivalent 54 | 74 | Non fourni | 201 à 300 | 245 | Non fourni | 170 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 40 | Type de montage T | Retour arrière | Sans | Bas du boîtier B | - | ||
2,010.71 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Glissières | 700 | 20,1 à 50,0 | 25 | Courroies | Fourni | Équivalent 54 | 74 | Non fourni | 201 à 300 | 245 | Non fourni | 170 | Standard | ±60 | 2000 | 5~ 40 | 40 | Type de montage T | Retour arrière | Sans | Bas du boîtier B | - |