Actionneur électrique à guidage linéaire à haute rigidité, entraînement par vis à billes, sans moteur - spécifications, série LEJS (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur électrique à guidage linéaire à haute rigidité, entraînement par vis à billes, sans moteur - spécifications, série LEJS
Peut être combiné avec un pilote de moteur courant !

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEJS63NYB-700

Référence pièce
LEJS63NYB-700
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Taille Précision Type de moteur Type de pièces périphériques

3,057.53 €

1 68 jours Corps principalGlissières70050,1 à 100,08510,1 à 20,020Vis à billes rouléesFourni10129Non fourni501 à 1000833Non fourni172Standard±206005~ 4063Basic TypeType de montage Y-

Loading...

  1. 1

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à guidage linéaire à haute rigidité, entraînement par vis à billes, sans moteur - spécifications, série LEJS, le numéro d'article est le suivant: LEJS63NYB-700.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEJS63NYB-700.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEJ-MF63D-NW
LEJ-MF63D-NX
LEJ-MF63D-NY
LEJS63NYB-800
LEJS63NYB-900
LEJS63NYH-1000
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Main Body, Peripheral Components Type Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Guide Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Operating Temperature Range
(°C)
Taille Précision Type de moteur Type de pièces périphériques

37.09 €

1 98 jours Composants périphériques-------------------Pour LEJ63-Type de montage WBride moteur

109.41 €

1 98 jours Composants périphériques-------------------Pour LEJ63-Type de montage XBride moteur

100.27 €

1 98 jours Composants périphériques-------------------Pour LEJ63-Type de montage YBride moteur

3,219.64 €

1 68 jours Corps principalGlissières80050,1 à 100,08510,1 à 20,020Vis à billes rouléesFourni10129Non fourni501 à 1000833Non fourni172Standard±204605~ 4063Basic TypeType de montage Y-

3,381.77 €

1 68 jours Corps principalGlissières90050,1 à 100,08510,1 à 20,020Vis à billes rouléesFourni10129Non fourni501 à 1000833Non fourni172Standard±203705~ 4063Basic TypeType de montage Y-

3,645.23 €

1 68 jours Corps principalGlissières1,00020,1 à 50,0305,1 à 10,06Vis à billes rouléesFourni30129Non fourni201 à 300294Non fourni172Standard±209005~ 4063Basic TypeType de montage Y-

Assistance technique