Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEY25NZA-400M
Référence pièce
|
---|
LEY25NZA-400M |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Support de montage | Filetage d’extrémité de tige | Protection contre la poussière et les gouttes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
854.91 € | 1 | 9 jours | 400 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | 101 à 200 | 131 | ±20 | 600 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Pli supérieur | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | Équivalent IP4x |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Brake | Non fourni | Noise Filters | Non fourni |
Environnement de fonctionnement | Anti-poussière |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige, sans moteur - spécifications, série LEY, le numéro d'article est le suivant: LEY25NZA-400M.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY25NZA-400M.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Support de montage
Filetage d’extrémité de tige
Protection contre la poussière et les gouttes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY25DNM1B-350 |
LEY25DNM1C-100 |
LEY25DNXA-200 |
LEY25NZA-50 |
LEY25NZB-100 |
LEY25NZB-100D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Support de montage | Filetage d’extrémité de tige | Protection contre la poussière et les gouttes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
847.23 € | 1 | 9 jours | 350 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage M1 | In-line | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
630.49 € | 1 | 9 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 30 | 3 | 301 à 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Type de montage M1 | In-line | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
729.00 € | 1 | 9 jours | 200 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | 101 à 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Type de montage X | In-line | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
604.23 € | 1 | 9 jours | 50 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | 101 à 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Pli supérieur | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
630.49 € | 1 | 9 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Pli supérieur | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
657.84 € | 1 | 26 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | Basic Type | Type de montage Z | Pli supérieur | Type double chape | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x |