Actionneur électrique à tige, sans moteur - spécifications, série LEY (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur électrique à tige, sans moteur - spécifications, série LEY
Peut être combiné avec un pilote de moteur courant !

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEY25LNZB-100
LEY25RNZB-100
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Support de montage Filetage d’extrémité de tige Protection contre la poussière et les gouttes
-

630.49 €

1 9 jours 10020,1 à 50,05010,1 à 20,0166201 à 300255±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gaucheTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsFiletage femelle en extrémité de tigeÉquivalent IP4x

630.49 €

1 9 jours 10020,1 à 50,05010,1 à 20,0166201 à 300255±2045025Basic TypeType de montage ZParallèle côté gaucheTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsFiletage femelle en extrémité de tigeÉquivalent IP4x

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Tiges Drive Method Vis à billes roulées
Guide Fourni Brake Non fourni Noise Filters Non fourni
Environnement de fonctionnement Anti-poussière

Assistance technique