Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEYG32MDNVC-250F
Référence pièce
|
---|
LEYG32MDNVC-250F |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Type de pièces périphériques | Type de roulement | Options de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,212.79 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 250 | 50,1 à 100,0 | 60 | 20,1 à 50,0 | 44 | Vis à billes roulées | Fourni | 5 | Non fourni | 501 à 1000 | 736 | Non fourni | Standard | ±20 | 250 | 32 | Basic Type | Type de montage V | In-line | - | Coulisseau | Avec mécanisme de retenue de la graisse |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique guidé, modèle à tige, sans moteur - spécifications, série LEYG, le numéro d'article est le suivant: LEYG32MDNVC-250F.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG32MDNVC-250F.
Configurer
Propriétés de base
Type de pièces périphériques
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Type de roulement
Options de guidage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY-MF25P-NX |
LEY-MF25P-NY |
LEY-MF25P-NZ |
LEYG32MDNXA-100 |
LEYG32MDNXA-200 |
LEYG32MDNXA-250F |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Type de pièces périphériques | Type de roulement | Options de guidage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.34 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Type de montage X | Parallèle inverse | Bride moteur | - | Sans | ||
97.34 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Type de montage Y | Parallèle inverse | Bride moteur | - | Sans | ||
97.34 € | 1 | Devis | Composants périphériques | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | Type de montage Z | Parallèle inverse | Bride moteur | - | Sans | ||
945.33 € | 1 | 9 jours | Corps principal | Tiges | 100 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 10 | Vis à billes roulées | Fourni | 16 | Non fourni | 101 à 200 | 197 | Non fourni | Standard | ±20 | 1,000 | 32 | Basic Type | Type de montage X | In-line | - | Coulisseau | Sans | ||
1,114.30 € | 1 | 9 jours | Corps principal | Tiges | 200 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 10 | Vis à billes roulées | Fourni | 16 | Non fourni | 101 à 200 | 197 | Non fourni | Standard | ±20 | 1,000 | 32 | Basic Type | Type de montage X | In-line | - | Coulisseau | Sans | ||
1,212.79 € | 1 | 26 jours | Corps principal | Tiges | 250 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 10 | Vis à billes roulées | Fourni | 20 | Non fourni | 101 à 200 | 197 | Non fourni | Standard | ±20 | 1,000 | 32 | Basic Type | Type de montage X | In-line | - | Coulisseau | Avec mécanisme de retenue de la graisse |