Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique à vis à billes Série LEFS Moteur pas à pas/Servomoteur (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique à vis à billes Série LEFS Moteur pas à pas/Servomoteur
[Caractéristiques]
· Corps principal facile à installer / temps de travail réduit
 Le corps principal peut être installé sans dépose de pièces extérieures, par exemple des capotages.
· La position de la table peut être détectée par auto-commutation
· Jusqu’à 4 emplacements peuvent être attachés de part et d’autre du corps
· Entraînement par vis à billes

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEFS16B-250

Référence pièce
LEFS16B-250
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement

1,062.87 €

1 7 jours 250--2,1 à 5,045Non fourni39.4Non fourni--Non fourni72±20-16Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageWithout cable-Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)-OuiSansBas du boîtier B

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis à billes roulées
Guide Fourni Input Power Supply 24VDC Position Detection Incrémentiel
Environnement de fonctionnement Standard Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique à vis à billes Série LEFS Moteur pas à pas/Servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEFS16B-250.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFS16B-250.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEFS16A-100-R3
LEFS16A-100-R31P1
LEFS16A-100-R31P3
LEFS16B-250-R3CP18
LEFS16B-250-S1
LEFS16B-250-S1AP1D
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Noise Filters Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) Support de montage de commutateur auto Trou de goupille de positionnement

1,131.70 €

1 7 jours 100--0 à 2.0210Non fourni39.4Non fourni--Non fourni72±20-16Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageCâble robotique3Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)-OuiSansBas du boîtier B

1,494.23 €

1 7 jours 10010,1 à 20,0140 à 2.0210PNP39.4Non fourni101 à 200137.2Non fourni72±2070016Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageCâble robotique3LECP1 (sans programmation)1.5Type à montage par visOuiSansBas du boîtier B

1,500.56 €

1 7 jours 10010,1 à 20,0140 à 2.0210PNP39.4Non fourni101 à 200137.2Non fourni72±2070016Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageCâble robotique3LECP1 (sans programmation)3Type à montage par visOuiSansBas du boîtier B

1,962.89 €

1 7 jours 25010,1 à 20,0152,1 à 5,045PROFINET39.4Non fourni101 à 200147Non fourni72±2036016Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageCâble robotique3JXCP1 (entrée directe PROFINET)Sans connecteurType de montage sur rail DINOuiSansBas du boîtier B

1,141.09 €

1 7 jours 250--2,1 à 5,045Non fourni39.4Non fourni--Non fourni72±20-16Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageCâble standard1.5Sans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)-OuiSansBas du boîtier B

1,444.03 €

1 7 jours 2505,1 à 10,0102,1 à 5,045PNP39.4Non fourni0 à 10098Non fourni72±2025016Basic TypeMoteur pas à pasIn-lineSans verrouillageCâble standard1.5LECPA (entrées impulsionnelles)1.5Type de montage sur rail DINOuiSansBas du boîtier B

Assistance technique