Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEFS16A-50-S3
Référence pièce
|
---|
LEFS16A-50-S3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,079.99 € | 1 | 7 jours | 50 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | Non fourni | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Câble standard | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Oui | Sans | Bas du boîtier B |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel |
Environnement de fonctionnement | Standard | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique à vis à billes Série LEFS Moteur pas à pas/Servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEFS16A-50-S3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFS16A-50-S3.
Configurer
Propriétés de base
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Noise Filters
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Application de graisse (partie de bande d’étanchéité)
Support de montage de commutateur auto
Trou de goupille de positionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEFS16A-100-R3 |
LEFS16A-100-R31P1 |
LEFS16A-100-R31P3 |
LEFS16A-50-S5 |
LEFS16A-500 |
LEFS16A-500-R1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,131.70 € | 1 | 7 jours | 100 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | Non fourni | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
1,494.23 € | 1 | 7 jours | 100 | 10,1 à 20,0 | 14 | 0 à 2.0 | 2 | 10 | PNP | 39.4 | Non fourni | 101 à 200 | 137.2 | Non fourni | 72 | ±20 | 700 | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
1,500.56 € | 1 | 7 jours | 100 | 10,1 à 20,0 | 14 | 0 à 2.0 | 2 | 10 | PNP | 39.4 | Non fourni | 101 à 200 | 137.2 | Non fourni | 72 | ±20 | 700 | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
1,129.56 € | 1 | 7 jours | 50 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | Non fourni | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
1,137.34 € | 1 | 7 jours | 500 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | Non fourni | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Without cable | - | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
1,244.61 € | 1 | 7 jours | 500 | - | - | 0 à 2.0 | 2 | 10 | Non fourni | 39.4 | Non fourni | - | - | Non fourni | 72 | ±20 | - | 16 | Basic Type | Moteur pas à pas | In-line | Sans verrouillage | Câble robotique | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Oui | Sans | Bas du boîtier B |