Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEFS25RT6H-100-RA
Référence pièce
|
---|
LEFS25RT6H-100-RA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,429.94 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 10 | 2,1 à 5,0 | 4 | 20 | Absolu | 50 | Non fourni | 0 à 100 | 98 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) (compatible UL) | Parallèle côté gauche | Sans verrouillage | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 10 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Oui | Sans | Bas du boîtier B |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à entraînement par vis à billes, modèle guidé, servomoteur AC LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEFS25RT6H-100-RA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFS25RT6H-100-RA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Application de graisse (partie de bande d’étanchéité)
Support de montage de commutateur auto
Trou de goupille de positionnement
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEFS25LS2A-150-S2A2H |
LEFS25LS2A-200 |
LEFS25LS2A-200-S2A2H |
LEFS25RT6H-200B-R2 |
LEFS25RT6H-250B-R5 |
LEFS25RT6H-300-R5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Application de graisse (partie de bande d’étanchéité) | Support de montage de commutateur auto | Trou de goupille de positionnement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,606.54 € | 1 | 26 jours | 150 | 10,1 à 20,0 | 20 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | Parallèle côté gauche | Sans verrouillage | Câble standard | 2 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
1,592.80 € | 1 | 26 jours | 200 | 10,1 à 20,0 | 20 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | Parallèle côté gauche | Sans verrouillage | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
2,606.54 € | 1 | 26 jours | 200 | 10,1 à 20,0 | 20 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Incrémentiel | 50 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 102 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | Parallèle côté gauche | Sans verrouillage | Câble standard | 2 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
2,730.76 € | 1 | 26 jours | 200 | 5,1 à 10,0 | 10 | 2,1 à 5,0 | 4 | 20 | Absolu | 50 | Fourni | 0 à 100 | 98 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) (compatible UL) | Parallèle côté gauche | With lock | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 2 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
2,950.99 € | 1 | 26 jours | 250 | 5,1 à 10,0 | 10 | 2,1 à 5,0 | 4 | 20 | Absolu | 50 | Fourni | 0 à 100 | 98 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) (compatible UL) | Parallèle côté gauche | With lock | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Oui | Sans | Bas du boîtier B | ||
2,269.61 € | 1 | 26 jours | 300 | 5,1 à 10,0 | 10 | 2,1 à 5,0 | 4 | 20 | Absolu | 50 | Non fourni | 0 à 100 | 98 | 102 | ±20 | 1,500 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) (compatible UL) | Parallèle côté gauche | Sans verrouillage | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Oui | Sans | Bas du boîtier B |