Actionneur électrique à guidage linéaire à entraînement par courroie série LEFB, servomoteur AC série LECS□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur électrique à guidage linéaire à entraînement par courroie série LEFB, servomoteur AC série LECS□
[Caractéristiques]
· Corps principal facile à installer / temps de travail réduit
 Le corps principal peut être installé sans dépose de pièces extérieures, par exemple des capotages.
· La position de la table peut être détectée par auto-commutation
· Jusqu’à 4 emplacements peuvent être attachés de part et d’autre du corps
· Entraînement par courroie

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEFB32US3S-1600-S5A2

Référence pièce
LEFB32US3S-1600-S5A2
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Support de montage de commutateur auto
-

3,480.30 €

1 26 jours 160010,1 à 20,015Incrémentiel60Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble standard5LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableSans

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Lead(mm) Équivalent 54 Noise Filters Non fourni
Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±60 Maximum Velocity(mm/sec) 2000
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Position de montage du moteur Retour arrière Trou de goupille de positionnement Bas du boîtier B

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à guidage linéaire à entraînement par courroie série LEFB, servomoteur AC série LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEFB32US3S-1600-S5A2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFB32US3S-1600-S5A2.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEFB25S2S-1000-S2A2H
LEFB25S2S-1000-S5A2
LEFB25S2S-1000B-S2A2H
LEFB32US3S-2000
LEFB32US3S-2000-R2A2H
LEFB32US3S-2000-R5
Référence pièceRelatif àPrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Support de montage de commutateur auto
-

2,895.47 €

1 26 jours 1,0002,1 à 5,05Incrémentiel50Non fourni0 à 1004910225Servomoteur AC (100 W)Sans verrouillageCâble standard2LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Sans
-

2,901.84 €

1 26 jours 1,0002,1 à 5,05Incrémentiel50Non fourni0 à 1004910225Servomoteur AC (100 W)Sans verrouillageCâble standard5LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableSans
-

3,358.66 €

1 26 jours 1,0002,1 à 5,05Incrémentiel50Fourni0 à 1004910225Servomoteur AC (100 W)With lockCâble standard2LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Sans
-

2,743.07 €

1 26 jours 2,00010,1 à 20,015Incrémentiel60Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageWithout cableSansSans contrôleur/piloteWithout cableSans
-

3,895.93 €

1 26 jours 2,00010,1 à 20,015Incrémentiel60Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)2LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Sans
-

3,147.73 €

1 26 jours 2,00010,1 à 20,015Incrémentiel60Non fourni101 à 20014712232Servomoteur AC (200 W)Sans verrouillageCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans contrôleur/piloteWithout cableSans

Assistance technique