Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEFB32UV7S-1200-S5
Référence pièce
|
---|
LEFB32UV7S-1200-S5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Taille | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Support de montage de commutateur auto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,130.30 € | 1 | 26 jours | 1,200 | 10,1 à 20,0 | 15 | 60 | Non fourni | 101 à 200 | 147 | 122 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Sans verrouillage | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Courroies |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Lead(mm) | Équivalent 54 | Position Detection | Absolu |
Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±60 |
Maximum Velocity(mm/sec) | 2000 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Position de montage du moteur | Retour arrière |
Trou de goupille de positionnement | Bas du boîtier B |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à guidage linéaire à entraînement par courroie série LEFB, servomoteur AC LECY□, le numéro d'article est le suivant: LEFB32UV7S-1200-S5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEFB32UV7S-1200-S5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Taille
Type de moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Support de montage de commutateur auto
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEFB25V6S-500 |
LEFB32UV7S-1000 |
LEFB32UV7S-1000-S5 |
LEFB32UV7S-1400 |
LEFB32UV7S-1400-SC |
LEFB32UV7S-1700 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Taille | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Support de montage de commutateur auto |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,995.80 € | 1 | 26 jours | 500 | 2,1 à 5,0 | 5 | 50 | Non fourni | 0 à 100 | 49 | 102 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | Sans verrouillage | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans | ||
2,770.04 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 10,1 à 20,0 | 15 | 60 | Non fourni | 101 à 200 | 147 | 122 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Sans verrouillage | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans | ||
3,046.29 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 10,1 à 20,0 | 15 | 60 | Non fourni | 101 à 200 | 147 | 122 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Sans verrouillage | Câble standard | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans | ||
2,938.14 € | 1 | 26 jours | 1400 | 10,1 à 20,0 | 15 | 60 | Non fourni | 101 à 200 | 147 | 122 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Sans verrouillage | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans | ||
3,410.81 € | 1 | 26 jours | 1400 | 10,1 à 20,0 | 15 | 60 | Non fourni | 101 à 200 | 147 | 122 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Sans verrouillage | Câble standard | 20 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans | ||
3,064.20 € | 1 | 26 jours | 1700 | 10,1 à 20,0 | 15 | 60 | Non fourni | 101 à 200 | 147 | 122 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Sans verrouillage | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Without cable | Sans |