Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEJS40S6A-1200-SAC2H
Référence pièce
|
---|
LEJS40S6A-1200-SAC2H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,998.19 € | 1 | Devis | 1,200 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Absolu | 105 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 270 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble standard | 10 | LECSC2-S5 (entrées CC-Link direct) | Sans câble (connecteur seulement) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Haute rigidité / Vis à billes série LEJS / LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEJS40S6A-1200-SAC2H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEJS40S6A-1200-SAC2H.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEJS40S2A-1000-R5A1H |
LEJS40S2A-1000-R5A2 |
LEJS40S2A-1000-R5A2H |
LEJS40S6A-1200B |
LEJS40S6A-1200B-S5B21 |
LEJS40S6A-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,039.90 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Incrémentiel | 105 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSA1-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | ||
5,061.01 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Incrémentiel | 105 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Without cable | ||
5,082.06 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Incrémentiel | 105 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 390 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | ||
4,597.60 € | 1 | 26 jours | 1,200 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Absolu | 105 | Fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 270 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | With lock | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | ||
6,020.13 € | 1 | 26 jours | 1,200 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Absolu | 105 | Fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 270 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | With lock | Câble standard | 5 | LECSB2-S5 (entrées impulsions) | 1.5 | ||
2,697.36 € | 1 | 26 jours | 200 | 20,1 à 50,0 | 30 | 2,1 à 5,0 | 5 | 16 | Absolu | 105 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 160 | ±20 | 1,200 | 40 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | None | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable |