Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEJB63S7T-2000-R5
Référence pièce
|
---|
LEJB63S7T-2000-R5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,987.24 € | 1 | Devis | 2,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 42 | Absolu | 129 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomoteur AC (200 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | Sans pilote | Without cable |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Courroies |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à entraînement par courroie, modèle guidé, à grande rigidité série LEJB servomoteur AC LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEJB63S7T-2000-R5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEJB63S7T-2000-R5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEJB40S2T-1000-R5A21 |
LEJB40S2T-1000-R5A2H |
LEJB40S2T-1000-RAA1H |
LEJB63S7T-2000-R5B2 |
LEJB63S7T-2000-R5B2H |
LEJB63S7T-2000-R5C2 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,698.19 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 10,1 à 20,0 | 20 | 27 | Incrémentiel | 105 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | 1.5 | ||
4,505.46 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 10,1 à 20,0 | 20 | 27 | Incrémentiel | 105 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | ||
4,726.77 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 10,1 à 20,0 | 20 | 27 | Incrémentiel | 105 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 160 | 2000 | 40 | Servomoteur AC (100 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 10 | LECSA1-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | ||
7,066.36 € | 1 | Devis | 2,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 42 | Absolu | 129 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomoteur AC (200 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSB2-S7 (entrées impulsions) | Without cable | ||
7,105.34 € | 1 | 26 jours | 2,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 42 | Absolu | 129 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomoteur AC (200 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSB2-S7 (entrées impulsions) | Sans câble (connecteur seulement) | ||
7,497.14 € | 1 | Devis | 2,000 | 20,1 à 50,0 | 30 | 42 | Absolu | 129 | Non fourni | 201 à 300 | 294 | 172 | 3000 | 63 | Servomoteur AC (200 W) | None | Câble robotique (câble résistant à la flexion) | 5 | LECSC2-S7 (entrées CC-Link direct) | Without cable |