Actionneur électrique à entraînement par courroie, modèle guidé, à grande rigidité série LEJB servomoteur AC LECY□

Actionneur électrique à entraînement par courroie, modèle guidé, à grande rigidité série LEJB servomoteur AC LECY□
[Caractéristiques]
· Centre de gravité bas et fin
· Haute précision / haute rigidité
· Réduction des heures de travail d'installation
· Poids réduit d'environ 37 %
· Sans interférence avec le moteur de la pièce
· Entraînement par courroie

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
LEJB40V6T-1000-R5M2
LEJB40V6T-1200
LEJB40V6T-1500
LEJB40V6T-1500-R5
LEJB40V6T-1500-R5M2H
LEJB40V6T-1500-RA
LEJB40V6T-1500-S5
LEJB40V6T-200
LEJB40V6T-2000
LEJB40V6T-200-S5
LEJB40V6T-300B-R3M2H
LEJB40V6T-500-S5
LEJB40V6T-500B-R3U2H
LEJB40V6T-600
LEJB40V6T-800
LEJB40V6T-800-S3
LEJB40V6T-800-SA
LEJB63V7T-1000
LEJB63V7T-1000B
LEJB63V7T-1200
LEJB63V7T-1200-S5
LEJB63V7T-1200-S5U2
LEJB63V7T-1500
LEJB63V7T-1500-S5
LEJB63V7T-2000
LEJB63V7T-2000B
LEJB63V7T-300
LEJB63V7T-3000
LEJB63V7T-3000-R3
LEJB63V7T-3000-R5
LEJB63V7T-3000-RA
LEJB63V7T-3000-RAM2
LEJB63V7T-3000-S3
LEJB63V7T-3000-S5
LEJB63V7T-600-RA
LEJB63V7T-800
LEJB63V7T-800-RA
LEJB63V7T-900
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Lead
(mm)
Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
-

4,985.40 €

1 26 jours 1,00010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneRobot (résistance à la flexion)5LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Without cable
-

3,592.56 €

1 26 jours 1,2005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

3,952.66 €

1 26 jours 1,5005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

4,357.81 €

1 26 jours 1,5005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneRobot (résistance à la flexion)5Sans piloteWithout cable
-

5,606.64 €

1 68 jours 1,5005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneRobot (résistance à la flexion)5LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)
-

4,505.14 €

1 68 jours 1,5005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneRobot (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cable
-

4,228.91 €

1 68 jours 1,5005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneStandard5Sans piloteWithout cable
-

2,392.26 €

1 26 jours 20010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

5,123.47 €

1 68 jours 2,0005,1 à 10,01027105Non fourni0 à 10098160200040Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

2,668.49 €

1 26 jours 20010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneStandard5Sans piloteWithout cable
-

4,549.37 €

1 26 jours 30010,1 à 20,02027105Fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)With lockRobot (résistance à la flexion)3LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II)Sans câble (connecteur seulement)
-

3,028.54 €

1 26 jours 50010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneStandard5Sans piloteWithout cable
-

4,789.43 €

1 26 jours 50010,1 à 20,02027105Fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)With lockRobot (résistance à la flexion)3LECYU2-V5 (compatible MECHATROLINK-III)Sans câble (connecteur seulement)
-

2,872.37 €

1 26 jours 60010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

3,112.43 €

1 26 jours 80010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

3,372.33 €

1 26 jours 80010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneStandard3Sans piloteWithout cable
-

3,445.94 €

1 26 jours 80010,1 à 20,02027105Non fourni101 à 200196160200040Servomoteur AC (100 W)NoneStandard10Sans piloteWithout cable
-

3,779.97 €

1 68 jours 1,00020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable

4,203.24 €

1 68 jours 1,00020,1 à 50,03042129Fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

4,078.99 €

1 68 jours 1,20020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

4,355.23 €

1 68 jours 1,20020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneStandard5Sans piloteWithout cable
-

5,663.16 €

1 26 jours 1,20020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneStandard5LECYU2-V7 (compatible MECHATROLINK-III)Without cable
-

4,527.54 €

1 68 jours 1,50020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

4,803.79 €

1 68 jours 1,50020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneStandard5Sans piloteWithout cable
-

5,746.84 €

1 26 jours 2,00020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

6,170.10 €

1 26 jours 2,00020,1 à 50,03042129Fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

2,733.39 €

1 26 jours 30020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

7,442.04 €

1 68 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

7,810.36 €

1 68 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneRobot (résistance à la flexion)3Sans piloteWithout cable
-

7,847.20 €

1 26 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneRobot (résistance à la flexion)5Sans piloteWithout cable
-

7,994.51 €

1 68 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneRobot (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cable
-

9,302.46 €

1 26 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneRobot (résistance à la flexion)10LECYM2-V7 (compatible MECHATROLINK-II)Without cable
-

7,701.93 €

1 68 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneStandard3Sans piloteWithout cable
-

7,718.27 €

1 26 jours 300020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneStandard5Sans piloteWithout cable
-

3,734.39 €

1 68 jours 60020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneRobot (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cable
-

3,480.96 €

1 26 jours 80020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable
-

4,033.44 €

1 26 jours 80020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneRobot (résistance à la flexion)10Sans piloteWithout cable
-

3,630.47 €

1 26 jours 90020,1 à 50,03042129Non fourni201 à 300294172300063Servomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cable

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Position Detection Absolu Noise Filters Non fourni
Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±40

Assistance technique