Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEL25LT-300CR-S31P1
Référence pièce
|
---|
LEL25LT-300CR-S31P1 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Interrupteur de rail d'aiguillage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,166.24 € | 1 | 26 jours | 300 | 5 | PNP | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Avec couvercle | Câble standard | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Avec aimant et rail de commutation |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg) | 2,1 à 5,0 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Method | Courroies | Guide | Fourni | Lead(mm) | Équivalent à 48 |
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Table Width W1(mm) | 56 |
Max. Thrust Force Range(N) | 0 à 100 | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±80 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Taille | 25 |
Type de moteur | Moteur pas à pas |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique avec tige de guidage et entraînement par courroie / Série LEL Moteur pas à pas, le numéro d'article est le suivant: LEL25LT-300CR-S31P1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEL25LT-300CR-S31P1.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Interrupteur de rail d'aiguillage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEL25LT-1000-R31P3 |
LEL25LT-1000-RA |
LEL25LT-1000-S11P1 |
LEL25LT-300R-S1 |
LEL25LT-400 |
LEL25LT-400-R3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Interrupteur de rail d'aiguillage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,313.94 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 5 | PNP | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Pas d’options | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | Pas d’options | ||
1,217.96 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 5 | Non fourni | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Pas d’options | Câble robotique | 10 | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Pas d’options | ||
1,242.46 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 5 | PNP | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Pas d’options | Câble standard | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Pas d’options | ||
776.21 € | 1 | 26 jours | 300 | 5 | Non fourni | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Pas d’options | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Avec aimant et rail de commutation | ||
661.10 € | 1 | 26 jours | 400 | 5 | Non fourni | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Pas d’options | Without cable | Without cable | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Pas d’options | ||
804.47 € | 1 | 26 jours | 400 | 5 | Non fourni | Non fourni | 49 | 82 | 1,000 | Pas d’options | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Pas d’options |