Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEMB25UT-1000W-RA2P3D
Référence pièce
|
---|
LEMB25UT-1000W-RA2P3D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Taille | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Unité de réglage de course | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,497.48 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 5,1 à 10,0 | 6 | PNP | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | 14 | Câble robotique | 10 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 3 | Type de montage sur rail DIN | Des deux côtés |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Courroies |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Lead(mm) | Équivalent à 48 | Input Power Supply | 24VDC |
Position Detection | Incrémentiel | Table Width W1(mm) | 61 | Noise Filters | Non fourni |
Table Length L1(mm) | 78 | Environnement de fonctionnement | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±80 |
Maximum Velocity(mm/sec) | 1,000 | Number of Tables | 1 pc. | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Type de moteur | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Position de montage du moteur | Retour arrière |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas, le numéro d'article est le suivant: LEMB25UT-1000W-RA2P3D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEMB25UT-1000W-RA2P3D.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Taille
Données de pas (points)
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Unité de réglage de course
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEMB25T-100-R12P1 |
LEMB25T-100-R3C918 |
LEMB25T-100-S1 |
LEMB25UT-100W-S32P1 |
LEMB25UT-1200 |
LEMB25UT-1500 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Taille | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Unité de réglage de course |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,066.13 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 6 | PNP | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | 14 | Câble robotique | 1.5 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 1.5 | Type à montage par vis | Sans unité | ||
1,394.44 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 6 | Ethernet | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | 64 | Câble robotique | 3 | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Sans unité | ||
743.65 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 6 | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | - | Câble standard | 1.5 | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Sans unité | ||
1,090.00 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 6 | PNP | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | 14 | Câble standard | 3 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 1.5 | Type à montage par vis | Des deux côtés | ||
818.10 € | 1 | 26 jours | 1,200 | 5,1 à 10,0 | 6 | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Sans unité | ||
855.94 € | 1 | 26 jours | 1,500 | 5,1 à 10,0 | 6 | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 58.8 | 25 | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Sans unité |