Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas
[Caractéristiques]
· Centre de gravité bas et fin
La hauteur de la table est réduite par l’entraînement à courroie et la structure décalée de la pièce de guidage.
· Commande de bout en bout semblable à celle d’un vérin pneumatique (12 arrêts intermédiaires possibles)
· Réglage facile des positions par saisie numérique
· Compatible avec la série E-MY2 classique
· Utilisable avec divers guides
· Position de montage du moteur : haut / bas, gauche / droite sélectionnable
· Possibilité de monter un détecteur pour obtenir l'information de fin de course ou intermédiaire

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEMB32T-800-S51P1D

Référence pièce
LEMB32T-800-S51P1D
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Taille Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Unité de réglage de course

1,229.03 €

1 26 jours 80010,1 à 20,011PNPNon fourni101 à 200107.83214Câble standard5LECP1 (sans programmation)1.5Type de montage sur rail DINSans unité

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Courroies
Guide Fourni Lead(mm) Équivalent à 48 Input Power Supply 24VDC
Position Detection Incrémentiel Table Width W1(mm) 61 Noise Filters Non fourni
Table Length L1(mm) 78 Environnement de fonctionnement Standard Positioning Repeatability(µm) ±80
Maximum Velocity(mm/sec) 1,000 Number of Tables 1 pc. Operating Temperature Range(°C) 5:: 40
Type de moteur Moteur pas à pas (servo 24VDC) Position de montage du moteur Retour arrière

Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Actionneur électrique / Bas profil / Type de base / Série LEMB / Moteur pas à pas, le numéro d'article est le suivant: LEMB32T-800-S51P1D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEMB32T-800-S51P1D.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEMB25T-100-R12P1
LEMB25T-100-R3C918
LEMB25T-100-S1
LEMB32T-800-S5CP17
LEMB32T-800B
LEMB32T-800W
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
I/O Module Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Taille Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote Unité de réglage de course

1,066.13 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06PNPNon fourni0 à 10058.82514Câble robotique1.5LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course)1.5Type à montage par visSans unité

1,394.44 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06EthernetNon fourni0 à 10058.82564Câble robotique3JXC91 (entrées directes EtherNet/IP)Sans connecteurType de montage sur rail DINSans unité

743.65 €

1 26 jours 1005,1 à 10,06Non fourniNon fourni0 à 10058.825-Câble standard1.5Sans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

1,510.89 €

1 26 jours 80010,1 à 20,011PROFINETNon fourni101 à 200107.83264Câble standard5JXCP1 (entrées directes PROFINET)Sans connecteurType à montage par visSans unité

1,123.24 €

1 26 jours 80010,1 à 20,011Non fourniFourni101 à 200107.832-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Sans unité

829.56 €

1 26 jours 80010,1 à 20,011Non fourniNon fourni101 à 200107.832-Without cableWithout cableSans contrôleurSans câble (sans connecteur de communication)-Des deux côtés

Assistance technique