Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEMH32LT-700-S12P3
Référence pièce
|
---|
LEMH32LT-700-S12P3 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Taille | Position de montage du moteur | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,865.05 € | 1 | 26 jours | 700 | 10,1 à 20,0 | 20 | PNP | 71.7 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 100 | 32 | Symétrique, par le haut | 14 | Câble standard | 1.5 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 3 | Type à montage par vis |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Drive Method | Courroies |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Lead(mm) | Équivalent à 48 | Input Power Supply | 24VDC |
Position Detection | Incrémentiel | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Positioning Repeatability(µm) | ±80 | Maximum Velocity(mm/sec) | 2000 | Number of Tables | 1 pc. |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Type de moteur | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Unité de réglage de course | Unité intégrée |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs linéaires / Actionneur électrique / Chariot à profil bas / Guidage linéaire 1 axe/2 axes / Série LEMH/LEMHT, le numéro d'article est le suivant: LEMH32LT-700-S12P3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEMH32LT-700-S12P3.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Taille
Position de montage du moteur
Données de pas (points)
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEMH25LT-100-S52P1 |
LEMH25LT-1000-R12N3D |
LEMH25LT-100B |
LEMH32LT-800 |
LEMH32LT-800-2P |
LEMH32LT-800-R32P1D |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Taille | Position de montage du moteur | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,734.56 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 10 | PNP | 50.4 | Non fourni | 0 à 100 | 98 | 70 | 25 | Symétrique, par le haut | 14 | Câble standard | 5 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
2,745.16 € | 1 | 26 jours | 1,000 | 5,1 à 10,0 | 10 | NPN | 50.4 | Non fourni | 0 à 100 | 98 | 70 | 25 | Symétrique, par le haut | 14 | Câble robotique | 1.5 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
1,617.10 € | 1 | 26 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 10 | Non fourni | 50.4 | Fourni | 0 à 100 | 98 | 70 | 25 | Symétrique, par le haut | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
2,600.16 € | 1 | 26 jours | 800 | 10,1 à 20,0 | 20 | Non fourni | 71.7 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 100 | 32 | Symétrique, par le haut | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
2,883.06 € | 1 | 26 jours | 800 | 10,1 à 20,0 | 20 | PNP | 71.7 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 100 | 32 | Symétrique, par le haut | 14 | Without cable | Without cable | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type à montage par vis | ||
3,038.15 € | 1 | 26 jours | 800 | 10,1 à 20,0 | 20 | PNP | 71.7 | Non fourni | 101 à 200 | 196 | 100 | 32 | Symétrique, par le haut | 14 | Câble robotique | 3 | LECP2 (type sans programmation, avec fonction d'apprentissage de course) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN |