Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEPY10K-25-R1CP18
Référence pièce
|
---|
LEPY10K-25-R1CP18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Direction d’entrée du câble moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,364.34 € | 1 | 26 jours | 25 | 5,1 à 10,0 | 6 | 1.5 | 5 | PROFINET | 50 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | JXCP1 (entrée directe PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Enlèvement surface supérieure |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg) | 0 à 2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Drive Method | Vis coulissante + courroie | Guide | Fourni | Input Power Supply | 24VDC |
Position Detection | Incrémentiel | Brake | Non fourni | Max. Thrust Force Range(N) | 0 à 100 |
Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±50 |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige miniature série LEPY moteur pas-à-pas (servo 24 V DC), le numéro d'article est le suivant: LEPY10K-25-R1CP18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEPY10K-25-R1CP18.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Direction d’entrée du câble moteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEPY10J-25-S3 |
LEPY10J-50 |
LEPY10J-50-R11P1 |
LEPY10K-25-R3 |
LEPY10K-25-R31P1 |
LEPY10K-25-R31P3 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Direction d’entrée du câble moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
592.10 € | 1 | 26 jours | 25 | 2,1 à 5,0 | 3 | 1 | 10 | Non fourni | 25 | 350 | 10 | Type basique | Câble standard | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
522.30 € | 1 | 26 jours | 50 | 2,1 à 5,0 | 3 | 1 | 10 | Non fourni | 25 | 350 | 10 | Type basique | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
992.11 € | 1 | 26 jours | 50 | 2,1 à 5,0 | 3 | 1 | 10 | PNP | 25 | 350 | 10 | Type basique | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
643.80 € | 1 | 26 jours | 25 | 5,1 à 10,0 | 6 | 1.5 | 5 | Non fourni | 50 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Enlèvement surface supérieure | ||
1,006.31 € | 1 | 26 jours | 25 | 5,1 à 10,0 | 6 | 1.5 | 5 | PNP | 50 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure | ||
1,012.64 € | 1 | 26 jours | 25 | 5,1 à 10,0 | 6 | 1.5 | 5 | PNP | 50 | 200 | 10 | Type basique | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | Enlèvement surface supérieure |