Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEY25DB-150BF-R5CP18
Référence pièce
|
---|
LEY25DB-150BF-R5CP18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Filetage d’extrémité de tige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,014.70 € | 1 | 7 jours | 150 | 50,1 à 100,0 | 55 | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | PROFINET | Fourni | 201 à 300 | 238 | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | In-line | With lock | Extrémité de tige à bride | 64 | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | Filetage femelle en extrémité de tige |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non fourni | Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel |
Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±20 |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique à tige / Série LEY moteur pas à pas / servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEY25DB-150BF-R5CP18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY25DB-150BF-R5CP18.
Configurer
Propriétés de base
Maximum Velocity(mm/sec)
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Données de pas (points)
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Filetage d’extrémité de tige
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY16A-100-R31N1 |
LEY16A-100-R3AN1 |
LEY16A-100-R3AP1 |
LEY25DB-150BM-R5 |
LEY25DB-150M |
LEY25DB-200 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Filetage d’extrémité de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,132.14 € | 1 | 9 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 10 | 0 à 2.0 | 2 | 10 | NPN | Non fourni | 0 à 100 | 38 | 500 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | 14 | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,047.97 € | 1 | 7 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 6 | 0 à 2.0 | 2 | 10 | NPN | Non fourni | 0 à 100 | 38 | 500 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | Câble robotique | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,047.97 € | 1 | 7 jours | 100 | 5,1 à 10,0 | 6 | 0 à 2.0 | 2 | 10 | PNP | Non fourni | 0 à 100 | 38 | 500 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | Câble robotique | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,220.71 € | 1 | 9 jours | 150 | - | - | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | Non fourni | Fourni | 201 à 300 | 238 | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | In-line | With lock | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
745.59 € | 1 | 7 jours | 150 | - | - | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | Non fourni | Non fourni | 201 à 300 | 238 | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | In-line | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
737.84 € | 1 | 7 jours | 200 | - | - | 10,1 à 20,0 | 16 | 6 | Non fourni | Non fourni | 201 à 300 | 238 | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | In-line | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | Filetage femelle en extrémité de tige |