Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes série LEY pour servomoteur AC LECS□ (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes série LEY pour servomoteur AC LECS□
[Caractéristiques]
· Boîtier de protection: équivalent IP65 (option)
· Jusqu’à 800 mm de course

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LEY63S8C-200BM

Référence pièce
LEY63S8C-200BM
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Précision Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Filetage d’extrémité de tige Protection contre la poussière et les gouttes

2,694.06 €

1 26 jours 20050,1 à 100,08050,1 à 100,0725AbsoluFourni1 001 ou plus1910±20250Basic TypeServomoteur AC (400 W)Pli supérieurWith lockTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)Équivalent IP5x (étanche à la poussière)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Tiges Drive Method Vis à billes roulées
Guide Non fourni Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Anti-poussière
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Taille 63

Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes série LEY pour servomoteur AC LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEY63S8C-200BM.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY63S8C-200BM.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LEY63DS4A-100BM-S2A2H
LEY63DS4A-100M-S2A2
LEY63DS4A-200
LEY63S8C-200BM-R5
LEY63S8C-200BM-S5
LEY63S8C-300-S5B21
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Précision Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Filetage d’extrémité de tige Protection contre la poussière et les gouttes

3,285.66 €

1 26 jours 10020,1 à 50,04010,1 à 20,01920IncrémentielFourni501 à 1000521±201,000Basic TypeServomoteur AC (400 W)In-lineWith lockTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble standard2LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Sans câble (connecteur seulement)Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)Équivalent IP5x (étanche à la poussière)

2,962.44 €

1 26 jours 10020,1 à 50,04010,1 à 20,01920IncrémentielNon fourni501 à 1000521±201,000Basic TypeServomoteur AC (400 W)In-lineNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble standard2LECSA2-S4 (entrées impulsions / entrées positionnement)Without cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)Équivalent IP5x (étanche à la poussière)

2,031.86 €

1 26 jours 20020,1 à 50,04010,1 à 20,01920IncrémentielNon fourni501 à 1000521±201,000Basic TypeServomoteur AC (400 W)In-lineNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableFiletage femelle en extrémité de tigeÉquivalent IP5x (étanche à la poussière)

3,267.33 €

1 26 jours 20050,1 à 100,08050,1 à 100,0725AbsoluFourni1 001 ou plus1910±20250Basic TypeServomoteur AC (400 W)Pli supérieurWith lockTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble robotique (résistance à la flexion)5Sans piloteWithout cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)Équivalent IP5x (étanche à la poussière)

2,942.80 €

1 26 jours 20050,1 à 100,08050,1 à 100,0725AbsoluFourni1 001 ou plus1910±20250Basic TypeServomoteur AC (400 W)Pli supérieurWith lockTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble standard5Sans piloteWithout cableFiletage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus)Équivalent IP5x (étanche à la poussière)

3,944.06 €

1 26 jours 30050,1 à 100,08050,1 à 100,0725AbsoluNon fourni1 001 ou plus1910±20250Basic TypeServomoteur AC (400 W)Pli supérieurNoneTaraudage frontal / taraudage de fond de corpsCâble standard5LECSB2-S8 (entrées impulsions)1.5Filetage femelle en extrémité de tigeÉquivalent IP5x (étanche à la poussière)

Assistance technique