Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEY63V8L-100
Référence pièce
|
---|
LEY63V8L-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Filetage d’extrémité de tige | Protection contre la poussière et les gouttes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,432.59 € | 1 | 26 jours | 100 | 150.1 ou plus | 200 | 100.1 ou plus | 115 | 2.86 | Non fourni | 1 001 ou plus | 3343 | ±20 | 70 | 63 | Basic Type | Servomoteur AC (400 W) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP5x (étanche à la poussière) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non fourni | Position Detection | Absolu | Noise Filters | Non fourni |
Environnement de fonctionnement | Anti-poussière | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige série LEY pour servomoteur AC LECY□, le numéro d'article est le suivant: LEY63V8L-100.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY63V8L-100.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Précision
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Filetage d’extrémité de tige
Protection contre la poussière et les gouttes
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY25DV6C-30-R5 |
LEY25DV6C-50 |
LEY25LV6A-200 |
LEY63V8L-100-S5 |
LEY63V8L-100-S5U2 |
LEY63V8L-100BM-R5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Filetage d’extrémité de tige | Protection contre la poussière et les gouttes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,578.77 € | 1 | 26 jours | 30 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 30 | 3 | Non fourni | 301 à 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | In-line | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | Sans pilote | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
1,184.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 30 | 3 | Non fourni | 301 à 500 | 485 | ±20 | 225 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | In-line | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
1,309.36 € | 1 | 26 jours | 200 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | 101 à 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | Basic Type | Servomoteur AC (100 W) | Parallèle côté gauche | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP4x | ||
2,708.83 € | 1 | 26 jours | 100 | 150.1 ou plus | 200 | 100.1 ou plus | 115 | 2.86 | Non fourni | 1 001 ou plus | 3343 | ±20 | 70 | 63 | Basic Type | Servomoteur AC (400 W) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble standard | 5 | Sans pilote | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP5x (étanche à la poussière) | ||
4,159.64 € | 1 | 26 jours | 100 | 150.1 ou plus | 200 | 100.1 ou plus | 115 | 2.86 | Non fourni | 1 001 ou plus | 3343 | ±20 | 70 | 63 | Basic Type | Servomoteur AC (400 W) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble standard | 5 | LECYU2-V8 (compatible MECHATROLINK-3) | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | Équivalent IP5x (étanche à la poussière) | ||
3,354.54 € | 1 | 26 jours | 100 | 150.1 ou plus | 200 | 100.1 ou plus | 115 | 2.86 | Fourni | 1 001 ou plus | 3343 | ±20 | 70 | 63 | Basic Type | Servomoteur AC (400 W) | Pli supérieur | With lock | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | Sans pilote | Without cable | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | Équivalent IP5x (étanche à la poussière) |