Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEY32A-100M-R81P5D-X5
Référence pièce
|
---|
LEY32A-100M-R81P5D-X5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Filetage d’extrémité de tige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,003.96 € | 1 | 26 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 40 | 5,1 à 10,0 | 10 | 16 | PNP | Non fourni | 101 à 200 | 189 | Anti-poussière | 400 | 32 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | 14 | 8 | LECP1 (sans programmation) | 5 | Type de montage sur rail DIN | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non fourni | Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel |
Noise Filters | Non fourni | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Type d'actionneur / de câble | Câble robotique | Protection contre la poussière et les gouttes | Étanche à la poussière et aux gouttes |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs linéaires / Servomoteur électrique / Version à tige / étanche aux poussières/égouttage (correspond à IP65) Spécifications / Série LEY-X5, le numéro d'article est le suivant: LEY32A-100M-R81P5D-X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY32A-100M-R81P5D-X5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Données de pas (points)
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Filetage d’extrémité de tige
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY25A-100M-R5-X5 |
LEY25A-100MG-R5-X5 |
LEY25A-150-R11P1-X5 |
LEY32A-300-R3-X5 |
LEY32A-300-R5-X5 |
LEY32A-300ML-R5AP1D-X5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Filetage d’extrémité de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,264.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
1,309.11 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Type à bride de tête | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
1,591.73 € | 1 | 26 jours | 150 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | PNP | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | 400 | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | 14 | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,531.19 € | 1 | 26 jours | 300 | - | - | 5,1 à 10,0 | 10 | 16 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 189 | Anti-poussière | - | 32 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 3 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,620.70 € | 1 | 26 jours | 300 | - | - | 5,1 à 10,0 | 10 | 16 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 189 | Anti-poussière | - | 32 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,958.61 € | 1 | 26 jours | 300 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 10 | 16 | PNP | Non fourni | 101 à 200 | 189 | Anti-poussière | 400 | 32 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Type de pied | - | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) |