Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEY25A-100-R5-X5
Référence pièce
|
---|
LEY25A-100-R5-X5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Filetage d’extrémité de tige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,256.33 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage femelle en extrémité de tige |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non fourni | Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel |
Noise Filters | Non fourni | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Type d'actionneur / de câble | Câble robotique | Protection contre la poussière et les gouttes | Étanche à la poussière et aux gouttes |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs linéaires / Servomoteur électrique / Version à tige / étanche aux poussières/égouttage (correspond à IP65) Spécifications / Série LEY-X5, le numéro d'article est le suivant: LEY25A-100-R5-X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY25A-100-R5-X5.
Configurer
Propriétés de base
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Données de pas (points)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Filetage d’extrémité de tige
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY25A-100-R1-X5 |
LEY25A-100-R8-X5 |
LEY25A-100M-R5-X5 |
LEY25A-100MG-R5-X5 |
LEY25A-150-R11P1-X5 |
LEY25A-150-R5-X5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Filetage d’extrémité de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,130.74 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,432.40 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 8 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,264.06 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
1,309.11 € | 1 | 26 jours | 100 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Type à bride de tête | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
1,591.73 € | 1 | 26 jours | 150 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | PNP | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | 400 | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | 14 | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
1,354.80 € | 1 | 26 jours | 150 | - | - | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Standard / Anti-poussière | - | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | - | 5 | Sans contrôleur/pilote | Without cable | - | Filetage femelle en extrémité de tige |