Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEY32S3C-200-R5A2-X5
Référence pièce
|
---|
LEY32S3C-200-R5A2-X5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Filetage d’extrémité de tige | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,755.90 € | 1 | 26 jours | 200 | 50,1 à 100,0 | 60 | 20,1 à 50,0 | 37 | 5 | Incrémentiel | Non fourni | 501 à 1000 | 588 | 300 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Non fourni | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Anti-poussière |
Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 | Protection contre la poussière et les gouttes | Étanche à la poussière et aux gouttes |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige étanche à la poussière et aux gouttes (équivalent à IP65) série LEY-X5 pour servomoteur AC LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEY32S3C-200-R5A2-X5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEY32S3C-200-R5A2-X5.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Filetage d’extrémité de tige
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEY25S2A-200ML-R5A1-X5 |
LEY25S2C-100M-S2A21-X5 |
LEY25S2C-150M-X5 |
LEY32S3C-250BM-S5A2-X5 |
LEY32S3C-400B-X5 |
LEY32S3C-450BML-R5A21-X5 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Filetage d’extrémité de tige |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,579.04 € | 1 | 26 jours | 200 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 8 | 12 | Incrémentiel | Non fourni | 101 à 200 | 131 | 900 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | None | Type de pied | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | LECSA1-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Without cable | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
2,299.90 € | 1 | 26 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 30 | 3 | Incrémentiel | Non fourni | 301 à 500 | 485 | 225 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble standard | 2 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | 1.5 | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
1,304.67 € | 1 | 26 jours | 150 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 30 | 3 | Incrémentiel | Non fourni | 301 à 500 | 485 | 225 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | None | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
2,975.51 € | 1 | 26 jours | 250 | 50,1 à 100,0 | 60 | 20,1 à 50,0 | 37 | 5 | Incrémentiel | Fourni | 501 à 1000 | 588 | 300 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Pli supérieur | With lock | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Câble standard | 5 | LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Without cable | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) | ||
1,904.03 € | 1 | 26 jours | 400 | 50,1 à 100,0 | 60 | 20,1 à 50,0 | 37 | 5 | Incrémentiel | Fourni | 501 à 1000 | 588 | 300 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Pli supérieur | With lock | Taraudage frontal / taraudage de fond de corps | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Filetage femelle en extrémité de tige | ||
3,554.16 € | 1 | 26 jours | 450 | 50,1 à 100,0 | 60 | 20,1 à 50,0 | 37 | 5 | Incrémentiel | Fourni | 501 à 1000 | 588 | 300 | 32 | Servomoteur AC (200 W) | Pli supérieur | With lock | Type de pied | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement) | 1.5 | Filetage mâle en extrémité de tige (1 écrou de pointe de tige inclus) |