Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEYG16MC-30-R5
Référence pièce
|
---|
LEYG16MC-30-R5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Type de pièces périphériques | Type de roulement | Options de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
993.06 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 30 | - | - | 5,1 à 10,0 | 7.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 2.5 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 141 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | - | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Coulisseau | Sans |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Tige avec guidage / Série LEYG Moteur pas à pas/Servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEYG16MC-30-R5.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG16MC-30-R5.
Configurer
Propriétés de base
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Maximum Velocity(mm/sec)
Données de pas (points)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type de pièces périphériques
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
Position Detection
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Type de roulement
Options de guidage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEYG16LA-100 |
LEYG16LA-100-RB1P3 |
LEYG16LA-100B |
LEYG16MC-30-S3 |
LEYG16MC-30B |
LEYG16MC-30C |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Type de pièces périphériques | Type de roulement | Options de guidage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.51 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 100 | - | - | 0 à 2.0 | 1.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 10 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 38 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,876.93 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 100 | 5,1 à 10,0 | 10 | 0 à 2.0 | 1.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 10 | 24VDC | Incrémentiel | PNP | Non fourni | 0 à 100 | 38 | Non fourni | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | 14 | Câble robotique | 15 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,074.60 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 100 | - | - | 0 à 2.0 | 1.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 10 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Fourni | 0 à 100 | 38 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | With lock | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
851.86 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 30 | - | - | 5,1 à 10,0 | 7.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 2.5 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 141 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | - | Câble standard | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Coulisseau | Sans | ||
961.93 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 30 | - | - | 5,1 à 10,0 | 7.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 2.5 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Fourni | 101 à 200 | 141 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | With lock | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Coulisseau | Sans | ||
770.76 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 30 | - | - | 5,1 à 10,0 | 7.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 2.5 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Non fourni | 101 à 200 | 141 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | Avec couvercle | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Coulisseau | Sans |