Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEYG25LA-300-R8CP18
Référence pièce
|
---|
LEYG25LA-300-R8CP18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Type de pièces périphériques | Type de roulement | Options de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,303.57 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 300 | 20,1 à 50,0 | 30 | 5,1 à 10,0 | 7 | Vis à billes roulées | Fourni | 12 | 24VDC | Incrémentiel | PROFINET | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | 64 | Câble robotique | 8 | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | - | Palier à douille à billes | Sans |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Tige avec guidage / Série LEYG Moteur pas à pas/Servomoteur, le numéro d'article est le suivant: LEYG25LA-300-R8CP18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG25LA-300-R8CP18.
Configurer
Propriétés de base
Maximum Velocity(mm/sec)
Type de pièces périphériques
Type
Main Body, Peripheral Components
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Guide
Lead(mm)
Input Power Supply
Position Detection
I/O Module
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Noise Filters
Environnement de fonctionnement
Positioning Repeatability(µm)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Données de pas (points)
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type de roulement
Options de guidage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEYG16LA-100 |
LEYG16LA-100-RB1P3 |
LEYG16LA-100B |
LEYG25LA-300-S5AP1 |
LEYG25LA-300B |
LEYG25LA-300B-R5AP1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Main Body, Peripheral Components | Type | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Guide | Lead (mm) | Input Power Supply | Position Detection | I/O Module | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Noise Filters | Environnement de fonctionnement | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Operating Temperature Range (°C) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | Type de pièces périphériques | Type de roulement | Options de guidage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870.51 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 100 | - | - | 0 à 2.0 | 1.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 10 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Non fourni | 0 à 100 | 38 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,876.93 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 100 | 5,1 à 10,0 | 10 | 0 à 2.0 | 1.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 10 | 24VDC | Incrémentiel | PNP | Non fourni | 0 à 100 | 38 | Non fourni | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | 14 | Câble robotique | 15 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,074.60 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 100 | - | - | 0 à 2.0 | 1.5 | Vis à billes roulées | Fourni | 10 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Fourni | 0 à 100 | 38 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 16 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | With lock | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,556.21 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 300 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | Vis à billes roulées | Fourni | 12 | 24VDC | Incrémentiel | PNP | Non fourni | 101 à 200 | 122 | Non fourni | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | None | - | Câble standard | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,344.50 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 300 | - | - | 5,1 à 10,0 | 7 | Vis à billes roulées | Fourni | 12 | 24VDC | Incrémentiel | Non fourni | Fourni | 101 à 200 | 122 | Non fourni | Standard | ±20 | - | 5~ 40 | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | With lock | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | - | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,903.93 € | 1 | 7 jours | Corps principal | Tiges | 300 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | Vis à billes roulées | Fourni | 12 | 24VDC | Incrémentiel | PNP | Fourni | 101 à 200 | 122 | Non fourni | Standard | ±20 | 500 | 5~ 40 | 25 | Moteur pas à pas (servo 24VDC) | Pli supérieur | With lock | - | Câble robotique | 5 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type à montage par vis | - | Palier à douille à billes | Sans |