Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEYG25MS6B-100B-R5B2H
Référence pièce
|
---|
LEYG25MS6B-100B-R5B2H |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Type de roulement | Options de guidage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,414.43 € | 1 | 26 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Absolu | Fourni | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | LECSB2-S5 (entrées impulsions) | Sans câble (connecteur seulement) | Coulisseau | Sans |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Noise Filters | Non fourni | Environnement de fonctionnement | Standard |
Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige type guidage intégré série LEYG pour servomoteur AC LECS□, le numéro d'article est le suivant: LEYG25MS6B-100B-R5B2H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG25MS6B-100B-R5B2H.
Configurer
Propriétés de base
Précision
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Position Detection
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Positioning Repeatability(µm)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Type de roulement
Options de guidage
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEYG25LDS2A-50B-R5A2H |
LEYG25LDS2B-150B |
LEYG25LDS2B-200B |
LEYG25MS6B-150 |
LEYG25MS6B-150B |
LEYG25MS6B-200B-R5B2H |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Position Detection | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Positioning Repeatability (µm) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Précision | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Type de roulement | Options de guidage |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,053.79 € | 1 | 26 jours | 50 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | 12 | Incrémentiel | Fourni | 101 à 200 | 131 | ±20 | 900 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement) | Sans câble (connecteur seulement) | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,778.54 € | 1 | 26 jours | 150 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Incrémentiel | Fourni | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,778.54 € | 1 | 26 jours | 200 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Incrémentiel | Fourni | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes | Sans | ||
1,527.47 € | 1 | 26 jours | 150 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Absolu | Non fourni | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | None | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Coulisseau | Sans | ||
1,931.07 € | 1 | 26 jours | 150 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Absolu | Fourni | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | With lock | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Coulisseau | Sans | ||
3,531.79 € | 1 | 26 jours | 200 | 20,1 à 50,0 | 50 | 10,1 à 20,0 | 15 | 6 | Absolu | Fourni | 201 à 300 | 255 | ±20 | 450 | 25 | - | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | LECSB2-S5 (entrées impulsions) | Sans câble (connecteur seulement) | Coulisseau | Sans |