Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEYG25LDV6A-150B-RA
Référence pièce
|
---|
LEYG25LDV6A-150B-RA |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Type de roulement | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,685.90 € | 1 | 26 jours | 150 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | 12 | Fourni | 101 à 200 | 131 | 900 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 10 | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Tiges | Drive Method | Vis à billes roulées |
---|---|---|---|---|---|
Guide | Fourni | Position Detection | Absolu | Noise Filters | Non fourni |
Environnement de fonctionnement | Standard | Positioning Repeatability(µm) | ±20 | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Précision | Basic Type | Options de guidage | Sans |
Vous vous trouvez sur la page de Actionneur électrique à tige type guidage intégré série LEYG pour servomoteur AC LECY□, le numéro d'article est le suivant: LEYG25LDV6A-150B-RA.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEYG25LDV6A-150B-RA.
Configurer
Propriétés de base
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Type de roulement
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEYG25LDV6A-100-R5 |
LEYG25LDV6B-100B-RAM2H |
LEYG25LDV6B-50B |
LEYG25LDV6B-50B-RAM2H |
LEYG25LV6A-150-S3 |
LEYG25LV6A-150B-RA |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Lead (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Type de roulement |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,914.87 € | 1 | 26 jours | 100 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | 12 | Non fourni | 101 à 200 | 131 | 900 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | In-line | None | Câble robotique (résistance à la flexion) | 5 | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes | ||
3,805.69 € | 1 | 26 jours | 100 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 29 | 6 | Fourni | 301 à 500 | 485 | 225 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 10 | LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II) | Sans câble (connecteur seulement) | Palier à douille à billes | ||
1,893.51 € | 1 | 26 jours | 50 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 29 | 6 | Fourni | 301 à 500 | 485 | 225 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes | ||
3,770.47 € | 1 | 26 jours | 50 | 20,1 à 50,0 | 50 | 20,1 à 50,0 | 29 | 6 | Fourni | 301 à 500 | 485 | 225 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | In-line | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 10 | LECYM2-V5 (compatible MECHATROLINK-II) | Sans câble (connecteur seulement) | Palier à douille à billes | ||
1,898.50 € | 1 | 26 jours | 150 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | 12 | Non fourni | 101 à 200 | 131 | 900 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | None | Câble standard | 3 | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes | ||
2,685.90 € | 1 | 26 jours | 150 | 10,1 à 20,0 | 18 | 5,1 à 10,0 | 7 | 12 | Fourni | 101 à 200 | 131 | 900 | 25 | Servomoteur AC (100 W) | Pli supérieur | With lock | Câble robotique (résistance à la flexion) | 10 | Sans pilote | Without cable | Palier à douille à billes |