Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Haute rigidité / Vis à billes / Série 11-LEJS / LECS□

Actionneurs Linéaires / Servomoteur électrique / Haute rigidité / Vis à billes / Série 11-LEJS / LECS□
L’aspiration sous vide de l’orifice d'aspiration supprime la génération de poussière de la vis à billes et du guide vers l’extérieur.
[Caractéristiques]
· Tuyauterie d'aspiration intégrée
Le corps principal peut être installé sans dépose de pièces extérieures, par exemple des capotages.
· Spécifications du corps et du guide linéaire

(i)Remarque

  • Les images de produits peuvent être des images représentatives. Reportez-vous au catalogue pour plus de détails.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
11-LEJS40S2A-300BD
11-LEJS40S2A-500
11-LEJS40S6B-400B-R5B2H
11-LEJS63S3A-1000
11-LEJS63S3A-1000BD
11-LEJS63S3A-300
11-LEJS63S3A-400
11-LEJS63S3A-500BD
11-LEJS63S3B-1200
11-LEJS63S3B-1500B-R5A21
11-LEJS63S3B-1500B-S5A21
11-LEJS63S3B-300D
11-LEJS63S3B-500D
11-LEJS63S3B-800D
11-LEJS63S7A-1200
11-LEJS63S7A-1500
11-LEJS63S7A-300-R5
11-LEJS63S7A-600
11-LEJS63S7B-1500
11-LEJS63S7B-700-S5B2H
11-LEJSH40S2B-200-RAA21
11-LEJSH63S7B-300-S2B21
11-LEJSH63S7B-300B-S2B21
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Lead
(mm)
Position Detection Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Positioning Repeatability
(µm)
Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Précision Type de moteur Options de moteur Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Raccord à vide

2,766.39 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0302,1 à 5,0516Incrémentiel105Fourni201 à 300294160±201,20040Basic TypeServomoteur AC (100 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,721.89 €

1 26 jours 50020,1 à 50,0302,1 à 5,0516Incrémentiel105Non fourni201 à 300294160±201,20040Basic TypeServomoteur AC (100 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,331.24 €

1 26 jours 40050,1 à 100,0555,1 à 10,0108Absolu105Fourni501 à 1000539160±2060040Basic TypeServomoteur AC (100 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSB2-S5 (entrées impulsions)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,621.18 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Non fourni301 à 500441172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,055.03 €

1 26 jours 1,00020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Fourni301 à 500441172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,538.34 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Non fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,681.10 €

1 26 jours 40020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Non fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

3,166.90 €

1 26 jours 50020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Incrémentiel129Fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)With lockWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

3,982.74 €

1 26 jours 1,20050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Incrémentiel129Non fourni501 à 1000833172±2021063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

6,014.18 €

1 26 jours 1,50050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Incrémentiel129Fourni501 à 1000833172±2013063Basic TypeServomoteur AC (200 W)With lockCâble robotique (câble résistant à la flexion)5LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement)1.5Côté gauche

5,746.89 €

1 68 jours 1,50050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Incrémentiel129Fourni501 à 1000833172±2013063Basic TypeServomoteur AC (200 W)With lockCâble standard5LECSA2-S3 (entrées impulsions / entrées positionnement)1.5Côté gauche

2,599.53 €

1 26 jours 30050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Incrémentiel129Non fourni501 à 1000833172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

2,907.32 €

1 26 jours 50050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Incrémentiel129Non fourni501 à 1000833172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

3,409.81 €

1 26 jours 80050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Incrémentiel129Non fourni501 à 1000833172±2046063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôtés gauche et droit

4,094.00 €

1 26 jours 1,20020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Absolu129Non fourni301 à 500441172±2042063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,579.76 €

1 26 jours 1,50020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Absolu129Non fourni301 à 500441172±2027063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

2,982.85 €

1 26 jours 30020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Absolu129Non fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)5Sans piloteWithout cableCôté gauche

3,124.24 €

1 26 jours 60020,1 à 50,0455,1 à 10,01020Absolu129Non fourni301 à 500441172±201,20063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,579.76 €

1 26 jours 1,50050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Absolu129Non fourni501 à 1000833172±2013063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneWithout cableWithout cableSans piloteWithout cableCôté gauche

4,326.34 €

1 68 jours 70050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Absolu129Non fourni501 à 1000833172±2060063Basic TypeServomoteur AC (200 W)NoneCâble standard5LECSB2-S7 (entrées impulsions)Sans câble (connecteur seulement)Côté gauche

3,678.69 €

1 26 jours 20050,1 à 100,0555,1 à 10,0108Incrémentiel105Non fourni501 à 1000539160±1060040Type haute précisionServomoteur AC (100 W)NoneCâble robotique (câble résistant à la flexion)10LECSA2-S1 (entrées impulsions / entrées positionnement)1.5Côté gauche

3,851.32 €

1 26 jours 30050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Absolu129Non fourni501 à 1000833172±1060063Type haute précisionServomoteur AC (200 W)NoneCâble standard2LECSB2-S7 (entrées impulsions)1.5Côté gauche

4,250.29 €

1 26 jours 30050,1 à 100,08510,1 à 20,02010Absolu129Fourni501 à 1000833172±1060063Type haute précisionServomoteur AC (200 W)With lockCâble standard2LECSB2-S7 (entrées impulsions)1.5Côté gauche

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Drive Method Vis à billes roulées
Guide Fourni Noise Filters Non fourni Environnement de fonctionnement Standard
Operating Temperature Range(°C) 5:: 40 Type Série salle blanche (type à aspiration)

Assistance technique