Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 900.11 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,509.87 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 1,877.71 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 15 | LECA6 (entrées de positionnement) | Sans câble (sans connecteur de communication) | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 921.16 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 136.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,556.86 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 136.5 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 900.11 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,410.21 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 1.5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,473.57 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,152.24 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Fourni | 0 à 100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,864.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Fourni | 0 à 100 | 11 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 921.16 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,556.86 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,768.83 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Fourni | 0 à 100 | 11 | 136.5 | Anti-poussière | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 3 | Type à montage par vis | ||
- | 1,794.76 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Fourni | 0 à 100 | 11 | 136.5 | Anti-poussière | 200 | 8 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 695.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,201.43 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 14 | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 1,843.16 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | EtherCAT | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 10 | JXCE1 (entrée directe EtherCAT) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 947.67 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Fourni | 0 à 100 | 10 | 110.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 716.60 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 136.5 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 695.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 802.83 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Câble robotique | 1.5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 947.67 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,447.80 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | NPN | 32 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 14 | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 969.47 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 110.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Support latéral (4 pcs) | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 716.60 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,201.86 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Câble robotique | 3 | LECPA (entrées impulsionnelles) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 949.46 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Câble robotique | 5 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 968.73 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 136.5 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
725.63 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 136.5 | Anti-poussière | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | |||
- | 1,080.44 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,628.96 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 1.5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,716.16 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,080.44 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 111 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,754.53 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 11 | 111 | Standard | 200 | 8 | Servomoteur | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 990.41 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,822.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Ethernet | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 1.5 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,928.73 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | EtherCAT | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | JXCE1 (entrée directe EtherCAT) | Sans connecteur | Type à montage par vis | ||
- | 1,496.31 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 14 | Câble robotique | 3 | LECP1 (sans programmation) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 1,767.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Ethernet | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble standard | 1.5 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type à montage par vis | ||
- | 1,830.77 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Ethernet | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble standard | 5 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type à montage par vis | ||
- | 999.46 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 111 | Anti-poussière | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,020.39 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 137 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,852.76 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Ethernet | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 137 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 1.5 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,860.73 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Ethernet | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 10 | 137 | Standard | 400 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble standard | 5 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type à montage par vis | ||
- | 990.41 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,133.79 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Câble robotique | 3 | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
1,890.41 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PROFINET | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | JXCP1 (entrée directe PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | |||
- | 1,979.91 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PROFINET | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrée directe PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,466.54 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 14 | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 3 | Type à montage par vis | ||
- | 1,477.06 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 111 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | 14 | Câble robotique | 1.5 | LECP1 (sans programmation) | 5 | Type à montage par vis | ||
- | 1,020.39 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 15 | 137 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,272.51 € | 1 | 26 jours | 75 | 0 à 2.0 | 2 | 0 à 2.0 | 0.5 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 4 | Non fourni | 32 | Fourni | 0 à 100 | 15 | 137 | Standard | 200 | 8 | Moteur pas à pas | Type symétrique / Type L | With lock | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,080.46 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | Non fourni | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
- | 1,590.59 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 1.5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,628.96 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 1.5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,626.67 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,653.91 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 3 | Type de montage sur rail DIN | ||
- | 1,690.23 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type à montage par vis | ||
- | 1,728.60 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 5 | Type à montage par vis | ||
- | 1,754.54 € | 1 | 26 jours | 50 | 0 à 2.0 | 1 | 0 à 2.0 | 0.25 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 8 | PNP | 32 | Non fourni | 0 à 100 | 7.5 | 111 | Standard | 400 | 8 | Servomoteur | Type de base / Type R | Pas d’options | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | LECA6 (entrées de positionnement) | 5 | Type de montage sur rail DIN |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Guide | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Noise Filters | Non fourni |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Number of Tables | 1 pc. | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Configurer
Propriétés de base
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Drive Method
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Données de pas (points)
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Type
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles