Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LESH16DK-50B-R5C918
Référence pièce
|
---|
LESH16DK-50B-R5C918 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,006.26 € | 1 | 26 jours | 50 | 5,1 à 10,0 | 8 | 0 à 2.0 | 2 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 5 | Ethernet | 45 | Fourni | 0 à 100 | 55 | 122 | Standard | 200 | 16 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN |
Loading...
Main Body, Peripheral Components | Corps principal | Type | Glissières | Guide | Fourni |
---|---|---|---|---|---|
Input Power Supply | 24VDC | Position Detection | Incrémentiel | Noise Filters | Non fourni |
Positioning Repeatability(µm) | ±50 | Number of Tables | 1 pc. | Operating Temperature Range(°C) | 5:: 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Table électrique linéaire haute rigidité série LESH, le numéro d'article est le suivant: LESH16DK-50B-R5C918.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LESH16DK-50B-R5C918.
Configurer
Propriétés de base
Drive Method
Type
Stroke(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)(kg)
Lead(mm)
I/O Module
Table Width W1(mm)
Brake
Max. Thrust Force Range(N)
Max. Thrust Force(N)
Table Length L1(mm)
Environnement de fonctionnement
Maximum Velocity(mm/sec)
Taille
Type de moteur
Position de montage du moteur
Options de moteur
Support de montage
Données de pas (points)
Type d'actionneur / de câble
Longueur de câble d'actionneur(m)
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S / fiche de communication(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LESH16DAJ-100B |
LESH16DAJ-100B-R36P1D |
LESH16DAJ-100BS-R36P1D |
LESH16DK-50B-R5CE18 |
LESH16DK-50B-R5CP18 |
LESH16DK-50B-S3C918 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Stroke (mm) | Max. Transportable Mass Range (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass (Horizontal) (kg) | Max. Transportable Mass Range (Vertical) (kg) | Max. Transportable Mass (Vertical) (kg) | Drive Method | Lead (mm) | I/O Module | Table Width W1 (mm) | Brake | Max. Thrust Force Range (N) | Max. Thrust Force (N) | Table Length L1 (mm) | Environnement de fonctionnement | Maximum Velocity (mm/sec) | Taille | Type de moteur | Position de montage du moteur | Options de moteur | Support de montage | Données de pas (points) | Type d'actionneur / de câble | Longueur de câble d'actionneur (m) | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S / fiche de communication (m) | Méthode de montage du contrôleur / pilote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,350.17 € | 1 | 26 jours | 100 | 2,1 à 5,0 | 2.5 | 0 à 2.0 | 1 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 10 | Non fourni | 45 | Fourni | 0 à 100 | 20 | 191 | Standard | 400 | 16 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | - | Without cable | Without cable | Sans contrôleur/pilote | Sans câble (sans connecteur de communication) | - | ||
1,935.33 € | 1 | 26 jours | 100 | 2,1 à 5,0 | 2.5 | 0 à 2.0 | 1 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 10 | PNP | 45 | Fourni | 0 à 100 | 20 | 191 | Standard | 400 | 16 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
1,944.36 € | 1 | 26 jours | 100 | 2,1 à 5,0 | 2.5 | 0 à 2.0 | 1 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 10 | PNP | 45 | Fourni | 0 à 100 | 20 | 191 | Anti-poussière | 400 | 16 | Servomoteur | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 3 | LECA6 (entrées de positionnement) | 1.5 | Type de montage sur rail DIN | ||
2,012.57 € | 1 | 26 jours | 50 | 5,1 à 10,0 | 8 | 0 à 2.0 | 2 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 5 | EtherCAT | 45 | Fourni | 0 à 100 | 55 | 122 | Standard | 200 | 16 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | JXCE1 (entrée directe EtherCAT) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
2,037.81 € | 1 | 26 jours | 50 | 5,1 à 10,0 | 8 | 0 à 2.0 | 2 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 5 | PROFINET | 45 | Fourni | 0 à 100 | 55 | 122 | Standard | 200 | 16 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble robotique | 5 | JXCP1 (entrée directe PROFINET) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN | ||
1,849.21 € | 1 | 26 jours | 50 | 5,1 à 10,0 | 8 | 0 à 2.0 | 2 | [Vis de glissière] Vis coulissante + courroie | 5 | Ethernet | 45 | Fourni | 0 à 100 | 55 | 122 | Standard | 200 | 16 | Moteur pas à pas | Type moteur en ligne / Type D | With lock | Sans support latéral | 64 | Câble standard | 3 | JXC91 (entrée directe EtherNet/IP) | Sans connecteur | Type de montage sur rail DIN |