Table électrique linéaire haute rigidité série LESH (Numéros de référence - Téléchargement CAO)

Table électrique linéaire haute rigidité série LESH
Guide linéaire à douilles à billes avec rail de guidage et table intégrés.
[Caractéristiques]
· Compact, peu encombrant
· Volume réduit de 61 %
· Moteur intégré dans le corps
· Type L symétrique : la position de la table et du câble est opposée à celle du type R, élargissant la gamme de modèles.
· Moteur en ligne type D : largeur réduire de 45% max.

(i)Remarque

  • ■ Sélection des vérins pneumatiques SMC et informations techniques
    Veuillez consulter la page spéciale ici.

    ■ À propos de la gestion des produits SMC
    Les produits sans page Web seront publiés un par un.
    Si vous connaissez le numéro de modèle, veuillez demander un devis ou commander ici.
  • Reportez-vous au catalogue du fabricant pour les spécifications et les détails concernant les matériaux.
  • Les images de produit peuvent n’être qu’illustratives. Consultez le catalogue du fabricant concernant les détails de forme.
  • Les données CAD ne sont pas disponibles pour certains modèles.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

LESH16RK-100B-R51P1

Référence pièce
LESH16RK-100B-R51P1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote

2,136.54 €

1 26 jours 1005,1 à 10,080 à 2.02[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie5PNP45Fourni0 à 10055191.5Standard20016Moteur pas à pasType de base / Type RWith lockSans support latéral14Câble robotique5LECP1 (sans programmation)1.5Type à montage par vis

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body, Peripheral Components Corps principal Type Glissières Guide Fourni
Input Power Supply 24VDC Position Detection Incrémentiel Noise Filters Non fourni
Positioning Repeatability(µm) ±50 Number of Tables 1 pc. Operating Temperature Range(°C) 5:: 40

Vous vous trouvez sur la page de Table électrique linéaire haute rigidité série LESH, le numéro d'article est le suivant: LESH16RK-100B-R51P1.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LESH16RK-100B-R51P1.

Variantes de ce produit

Référence pièce
LESH16DAJ-100B
LESH16DAJ-100B-R36P1D
LESH16DAJ-100BS-R36P1D
LESH16RK-100B-R5C917
LESH16RK-100B-R5CE18
LESH16RK-100B-S3CP17
Référence piècePrix unitaire standardQuantité minimale de commandeRemise sur volumeJour
d'expédition standard
?
Stroke
(mm)
Max. Transportable Mass Range (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass (Horizontal)
(kg)
Max. Transportable Mass Range (Vertical)
(kg)
Max. Transportable Mass (Vertical)
(kg)
Drive Method Lead
(mm)
I/O Module Table Width W1
(mm)
Brake Max. Thrust Force Range
(N)
Max. Thrust Force
(N)
Table Length L1
(mm)
Environnement de fonctionnement Maximum Velocity
(mm/sec)
Taille Type de moteur Position de montage du moteur Options de moteur Support de montage Données de pas (points) Type d'actionneur / de câble Longueur de câble d'actionneur
(m)
Type de contrôleur / pilote Longueur de câble E/S / fiche de communication
(m)
Méthode de montage du contrôleur / pilote

1,350.17 €

1 26 jours 1002,1 à 5,02.50 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie10Non fourni45Fourni0 à 10020191Standard40016ServomoteurType moteur en ligne / Type DWith lockSans support latéral-Without cableWithout cableSans contrôleur/piloteSans câble (sans connecteur de communication)-

1,935.33 €

1 26 jours 1002,1 à 5,02.50 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie10PNP45Fourni0 à 10020191Standard40016ServomoteurType moteur en ligne / Type DWith lockSans support latéral64Câble robotique3LECA6 (entrées de positionnement)1.5Type de montage sur rail DIN

1,944.36 €

1 26 jours 1002,1 à 5,02.50 à 2.01[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie10PNP45Fourni0 à 10020191Anti-poussière40016ServomoteurType moteur en ligne / Type DWith lockSans support latéral64Câble robotique3LECA6 (entrées de positionnement)1.5Type de montage sur rail DIN

2,473.16 €

1 26 jours 1005,1 à 10,080 à 2.02[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie5Ethernet45Fourni0 à 10055191.5Standard20016Moteur pas à pasType de base / Type RWith lockSans support latéral64Câble robotique5JXC91 (entrée directe EtherNet/IP)Sans connecteurType à montage par vis

2,505.41 €

1 26 jours 1005,1 à 10,080 à 2.02[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie5EtherCAT45Fourni0 à 10055191.5Standard20016Moteur pas à pasType de base / Type RWith lockSans support latéral64Câble robotique5JXCE1 (entrée directe EtherCAT)Sans connecteurType de montage sur rail DIN

2,347.67 €

1 26 jours 1005,1 à 10,080 à 2.02[Vis de glissière] Vis coulissante + courroie5PROFINET45Fourni0 à 10055191.5Standard20016Moteur pas à pasType de base / Type RWith lockSans support latéral64Câble standard3JXCP1 (entrée directe PROFINET)Sans connecteurType à montage par vis

Assistance technique