Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEHZ32K2-22-R5CP18
Référence pièce
|
---|
LEHZ32K2-22-R5CP18 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Mode de préhension | Nombre de doigts | Forme du corps principal | Méthode de fonctionnement | Dimension ouverte L1 (mm) | Dimension fermée L2 (mm) | Environnement, applications | Force de préhension maximale (côté ouverture, type électrique) (N) | Fonction supplémentaire | Force de préhension maximale (côté fermeture, type électrique) (N) | Mécanisme de réglage de la course | Position de doigt / Options | Taille | Course (mm) | Direction d'entrée du câble moteur | Type de câble d'actionneur | Longueur de câble d'actionneur | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S | Méthode de montage de contrôleur / pilote | Fiche de communication | Câble | Capacité moteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,129.99 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Pincement, type parallèle / Ouvert, type parallèle / Main mécanique | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | 48 | 26 | Standard | 130 | Avec guide linéaire / Haute précision / Type antichute / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension / Régulation de vitesse | 130 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 32 | 22 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 5 m | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | - | Montage sur rail DIN | Sans connecteur | Type standard | Type standard |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pince électrique à 2 mors Série LEHZ, le numéro d'article est le suivant: LEHZ32K2-22-R5CP18.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEHZ32K2-22-R5CP18.
Configurer
Propriétés de base
Mode de préhension
Fonction supplémentaire
Longueur de câble E/S
Type
Type
Nombre de doigts
Forme du corps principal
Méthode de fonctionnement
Dimension ouverte L1(mm)
Dimension fermée L2(mm)
Environnement, applications
Force de préhension maximale (côté ouverture, type électrique)(N)
Force de préhension maximale (côté fermeture, type électrique)(N)
Mécanisme de réglage de la course
Position de doigt / Options
Taille
Course(mm)
Direction d'entrée du câble moteur
Type de câble d'actionneur
Longueur de câble d'actionneur
Type de contrôleur / pilote
Méthode de montage de contrôleur / pilote
Fiche de communication
Câble
Capacité moteur
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEHZ10K2-4-R5 |
LEHZ10K2-4-R5C918 |
LEHZ10K2-4-RACP17 |
LEHZ32K2-22-R8 |
LEHZ32K2-22-RA |
LEHZ32K2-22-RAC918 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Mode de préhension | Nombre de doigts | Forme du corps principal | Méthode de fonctionnement | Dimension ouverte L1 (mm) | Dimension fermée L2 (mm) | Environnement, applications | Force de préhension maximale (côté ouverture, type électrique) (N) | Fonction supplémentaire | Force de préhension maximale (côté fermeture, type électrique) (N) | Mécanisme de réglage de la course | Position de doigt / Options | Taille | Course (mm) | Direction d'entrée du câble moteur | Type de câble d'actionneur | Longueur de câble d'actionneur | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S | Méthode de montage de contrôleur / pilote | Fiche de communication | Câble | Capacité moteur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.19 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Main mécanique / Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | - | - | Standard | 14 | Haute précision / Type antichute / Avec guide linéaire / Régulation de vitesse / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension | 14 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 10 | 4 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 5 m | Sans contrôleur/pilote | Sans câble | Montage par vis | Connecteur mâle de communication | Type standard | Type standard | ||
1,768.27 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Main mécanique / Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | - | - | Standard | 14 | Haute précision / Type antichute / Avec guide linéaire / Régulation de vitesse / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension | 14 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 10 | 4 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 5 m | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | - | Montage sur rail DIN | Sans connecteur | Type standard | Type standard | ||
1,957.26 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Main mécanique / Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | - | - | Standard | 14 | Haute précision / Type antichute / Avec guide linéaire / Régulation de vitesse / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension | 14 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 10 | 4 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 10 m | JXCP1 (entrées directes PROFINET) | - | Montage par vis | Sans connecteur | Type standard | Type standard | ||
1,549.41 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Main mécanique / Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | 48 | 26 | Standard | 130 | Haute précision / Type antichute / Avec guide linéaire / Régulation de vitesse / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension | 130 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 32 | 22 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 8 m | Sans contrôleur/pilote | Sans câble | Montage par vis | Connecteur mâle de communication | Type standard | Type standard | ||
1,556.71 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Main mécanique / Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | 48 | 26 | Standard | 130 | Haute précision / Type antichute / Avec guide linéaire / Régulation de vitesse / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension | 130 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 32 | 22 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 10 m | Sans contrôleur/pilote | Sans câble | Montage par vis | Connecteur mâle de communication | Type standard | Type standard | ||
2,281.80 € | 1 | 26 jours | Corps principal (type électrique) | Main mécanique / Ouvert, type parallèle / Pincement, type parallèle | 2 pièces | Forme carrée | Double effet | 48 | 26 | Standard | 130 | Haute précision / Type antichute / Avec guide linéaire / Régulation de vitesse / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension | 130 | Ajustement double ouvert / fermé | Forme standard (taraudage directionnel ouverture/fermeture) | 32 | 22 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 10 m | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | - | Montage sur rail DIN | Sans connecteur | Type standard | Type standard |