Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
LEHS20LK3-6-R11P1D
Référence pièce
|
---|
LEHS20LK3-6-R11P1D |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension ouverte L1 (mm) | Dimension fermée L2 (mm) | Force de préhension maximale (côté ouverture, type électrique) (N) | Force de préhension maximale (côté fermeture, type électrique) (N) | Taille | Course (mm) | Direction d'entrée du câble moteur | Type de câble d'actionneur | Longueur de câble d'actionneur | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S | Méthode de montage de contrôleur / pilote | Fiche de communication | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,576.21 € | 1 | 26 jours | 24 | 21 | 17 | 17 | 20 | 6 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 1,5 m | LECP1 (sans programmation) / PNP | 1,5 m | Montage sur rail DIN | - |
Loading...
Type | Corps principal (type électrique) | Mode de préhension | Pincement, type à mandrin / Ouvert, type à mandrin / Main mécanique | Nombre de doigts | 3 pièces |
---|---|---|---|---|---|
Forme du corps principal | Forme cylindrique | Méthode de fonctionnement | Double effet | Environnement, applications | Standard |
Fonction supplémentaire | Haute précision / Type antichute / Fonction de réglage de la course / Contrôle de la force de préhension / Régulation de vitesse | Mécanisme de réglage de la course | Ajustement double ouvert / fermé | Câble | Type standard |
Vous vous trouvez sur la page de Pince électrique à 3 mors Série LEHS, le numéro d'article est le suivant: LEHS20LK3-6-R11P1D.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article LEHS20LK3-6-R11P1D.
Configurer
Propriétés de base
Fiche de communication
Type
Dimension ouverte L1(mm)
Dimension fermée L2(mm)
Force de préhension maximale (côté ouverture, type électrique)(N)
Force de préhension maximale (côté fermeture, type électrique)(N)
Taille
Course(mm)
Direction d'entrée du câble moteur
Type de câble d'actionneur
Longueur de câble d'actionneur
Type de contrôleur / pilote
Longueur de câble E/S
Méthode de montage de contrôleur / pilote
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
LEHS10K3-4-R3CE18 |
LEHS10K3-4-R5 |
LEHS10K3-4-R5C918 |
LEHS20LK3-6-R3 |
LEHS20LK3-6-R31P1 |
LEHS20LK3-6-R3C918 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Dimension ouverte L1 (mm) | Dimension fermée L2 (mm) | Force de préhension maximale (côté ouverture, type électrique) (N) | Force de préhension maximale (côté fermeture, type électrique) (N) | Taille | Course (mm) | Direction d'entrée du câble moteur | Type de câble d'actionneur | Longueur de câble d'actionneur | Type de contrôleur / pilote | Longueur de câble E/S | Méthode de montage de contrôleur / pilote | Fiche de communication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,925.24 € | 1 | 26 jours | - | - | 5.5 | 5.5 | 10 | 4 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 3 m | JXCE1 (entrées directes EtherCAT) | - | Montage sur rail DIN | Sans connecteur | ||
1,283.36 € | 1 | 26 jours | - | - | 5.5 | 5.5 | 10 | 4 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 5 m | Sans contrôleur/pilote | Sans câble | Montage par vis | Connecteur mâle de communication | ||
2,008.44 € | 1 | 26 jours | - | - | 5.5 | 5.5 | 10 | 4 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 5 m | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | - | Montage sur rail DIN | Sans connecteur | ||
1,223.84 € | 1 | 26 jours | 24 | 21 | 17 | 17 | 20 | 6 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 3 m | Sans contrôleur/pilote | Sans câble | Montage par vis | Connecteur mâle de communication | ||
1,586.36 € | 1 | 26 jours | 24 | 21 | 17 | 17 | 20 | 6 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 3 m | LECP1 (sans programmation) / PNP | 1,5 m | Montage par vis | - | ||
1,948.93 € | 1 | 26 jours | 24 | 21 | 17 | 17 | 20 | 6 | Forme standard (entrée côté gauche) | Câble robotique | 3 m | JXC91 (entrées directes EtherNet/IP) | - | Montage sur rail DIN | Sans connecteur |