Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
ZSE20C-T-A2L-W
Référence pièce
|
---|
ZSE20C-T-A2L-W |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Matériau du corps principal | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Applicable Sensors | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
383.60 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | URJ | [1/4] 1/4 | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour vide / pression composée | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | 0 à -101kPa | - | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique | 1 à 5 | - |
Loading...
Vous vous trouvez sur la page de Pressostat numérique / affichage à 3 écrans avec 2+ sorties analogiques pour pressostat numérique pour liquides généraux, ZSE20C(F) / ISE20C (H), le numéro d'article est le suivant: ZSE20C-T-A2L-W.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article ZSE20C-T-A2L-W.
Configurer
Propriétés de base
Type de fluide
Capteur, structure du moniteur
Méthode de sortie
Type à port de tuyau
Filetage nominal de tuyauterie
Tension d'alimentation(V)
Sens de connexion du tuyau
Matériau du corps principal
Applicable Sensors
Details Type
Analog Current Output(mA)
Type
Type
Spécification de sortie analogique
Type de filetage de tuyauterie
Nombre d'entrées
Nombre de sorties
Type d'alimentation
Application
Unit Specifications
Lead Wire
Custom-made Specifications
Rated Pressure Range
Option
Instruction Manual
Calibration Certificate
Output Specification
Analog Voltage Output(V)
Filtrer par type de données CAO
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
ISE20C-R-C01-WA1 |
ISE20C-R-C01-WD |
ISE20C-R-C01L-W |
ZSE20C-T-C01-W |
ZSE20C-T-F02-W |
ZSE20C-T-F02-WA1 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Type | Type de fluide | Capteur, structure du moniteur | Méthode de sortie | Spécification de sortie analogique | Type à port de tuyau | Type de filetage de tuyauterie | Filetage nominal de tuyauterie | Résistance à la pression (MPa) | Plage d'humidité de fonctionnement (%) | Nombre d'entrées | Nombre de sorties | Type d'alimentation | Tension d'alimentation (V) | Sens de connexion du tuyau | Matériau du corps principal | Application | Unit Specifications | Lead Wire | Custom-made Specifications | Rated Pressure Range | Applicable Sensors | Details Type | Option | Instruction Manual | Calibration Certificate | Output Specification | Analog Voltage Output (V) | Analog Current Output (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.18 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour une pression positive | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | -0,1 à 1 MPa | - | - | Support A | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert NPN + sortie de tension analogique | 0,6 à 5 | - | ||
275.39 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour une pression positive | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | -0,1 à 1 MPa | - | - | Adaptateur pour montage sur panneau + capot de protection avant | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert NPN + sortie de tension analogique | 0,6 à 5 | - | ||
269.23 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert NPN / Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | [Inférieur] BAS | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour une pression positive | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | -0,1 à 1 MPa | - | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert NPN + sortie de tension analogique | 0,6 à 5 | - | ||
256.94 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | Filetage femelle | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour vide / pression composée | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | 0 à -101kPa | - | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique | 1 à 5 | - | ||
256.94 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [G] G | [1/4] 1/4 | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour vide / pression composée | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | 0 à -101kPa | - | - | Aucun | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique | 1 à 5 | - | ||
261.48 € | 1 | 26 jours | Pressostat | Air / Eau | [Type intégré] Forme intégrée | Collecteur ouvert PNP / Analogique | Tension | [Filetages] Filetage mâle | [G] G | [1/4] 1/4 | 0.5 | 35~ 85 | 1 | 3 | CC | [12 à 24] 12 à 24 ±10% | Arrière | [Acier inoxydable] Capteur de pression | Pour vide / pression composée | Avec fonction de conversion d'unités | Fil de sortie avec connecteur, 5 conducteurs (fil de sortie de câble 2 m, avec couvercle étanche) | Aucun | 0 à -101kPa | - | - | Support A | Yes | Aucun | 2 x sorties de collecteur ouvert PNP + sortie de tension analogique | 1 à 5 | - |