Bagues d'étanchéité, conception hygiénique (GN 7600)

Bagues d'étanchéité, conception hygiénique (GN 7600)
  • Remise sur volume
Les composants dotés de surfaces de montage cylindriques qui sont installés dans les zones d'hygiène peuvent être scellés et montés sans espaces morts à l'aide de bagues d'étanchéité GN 7600.

À la livraison ou non assemblées, les bagues d'étanchéité possèdent les "dimensions réelles" indiquées dans le tableau. Pour assurer un positionnement sécurisé et une étanchéité fiable, un espace d'installation doit être prévu dans le composant, comme illustré sur le schéma. Ainsi, une fois installée, la bague d'étanchéité est soumise à la pression nécessaire sans charge excessive. Toutes les surfaces en contact avec la bague d'étanchéité doivent avoir une qualité de surface minimale de Ra 0.8µm.

Les pièces Ganter standards fournies avec les bagues d'étanchéité GN 7600 sont répertoriées dans le tableau et peuvent être livrées individuellement à des fins d'entretien.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
7600-12-8-2-HNBR-85
7600-14-10-2-HNBR-85
7600-16-12-2-HNBR-85
7600-18-14-2-HNBR-85
7600-21-17-2-HNBR-85
7600-22-18-2-HNBR-85
7600-25-21-2-HNBR-85
7600-30-26-2-HNBR-85
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre extérieur
(φ)
Diamètre intérieur
(φ)
d1 x1 x2 x3 x5

1.36 €

1 Disponible 7 jours 12.881211.25712.35GN 429 / GN 1580

1.42 €

1 Disponible 7 jours 14.8101413.25914.35GN 75.6 / GN 305 / GN 1580

1.42 €

1 Disponible 7 jours 16.8121615.251116.35GN 75.6 / GN 429

1.52 €

1 Disponible 7 jours 18.8141817.251318.35GN_75.6_/_GN_305_/_GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445

1.76 €

1 Disponible 7 jours 21.8172120.251621.35GN_75.6_/_GN_305_/_GN_1580_/_GN_5435_/_GN_5445

1.82 €

1 Disponible 7 jours 22.8182221.251722.35GN 305

1.92 €

1 Disponible 7 jours 25.8212524.252025.35-

2.18 €

1 Disponible 7 jours 30.8263029.252530.35-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Matériau H-NBR s 2 Faisceau 85, 85 ±5 Shore A
x4 1.6 Poids(kg) 0.001

Assistance technique